JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 675 Pallokahvat Muovi, kierreholkilla messinki, Softline

Valokuva

GN 675 Pallokahvat, muovi, kierreholkilla, Softline
Original design
code: EBK-B-SOFT
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 675 -pallokahvojen muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen. Softline-pinnoitus tekee säätönupeista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Softline-pallokahvat sopivat käytettäviksi sekä käyttöelementteinä että kiinnittämiseen. “Kova” muoviydin takaa täydellisen ankkuroinnin ja kytkeytymisen kierreholkkiin, myös suuremmilla kuormilla.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • Perusrunko
    Muovi, polypropeeni (PP)
  • Softline-pinnoitus
    Elastomeeri (TPE) 70 Shore A
    • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
    • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
    • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
    • musta, matta viimeistely

Kierreholkilla
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 675 Pallokahvat, muovi, kierreholkilla, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t
43M 6M 8M 1032,55517,518
50M 8M 10M 1237642026

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,70
plus ALV 1,08 €
brutto 6,78 €
Varastossa
ELESA Code: 245101-C1
Kuvaus: EBK.43 B-M6-SOFT-C1
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 675-43-M6GN 675-43-M8GN 675-43-M10GN 675-50-M8GN 675-50-M10GN 675-50-M12