JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 675.1 Pallokahvat suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline

Valokuva

GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
Original design
code: EBK-C SOFT
EBK-H SOFT
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DTR - läpinäkyvä
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
IF-palkintokuvakkeella
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 675.1 -pallokahvojen muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen. Softline-pinnoitus tekee säätönupeista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Softline-pallokahvat sopivat käytettäviksi sekä käyttöelementteinä että kiinnittämiseen. “Kova” muoviydin takaa täydellisen ankkuroinnin ja kytkeytymisen kierreholkkiin, myös suuremmilla kuormilla.

Läpinäkyvä suojakansi mahdollistaa symbolin sijoittamisen kannen alle.

Toiminta- ja säätösymbolit tulee tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • Perusrunko
    Muovi, polypropeeni (PP)
  • Softline-pinnoitus
    Elastomeeri (TPE) 70 Shore A
    • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
    • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
    • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
    • musta, matta viimeistely

Kierreholkilla
Messinki


Suojakannen
Muovi, polypropeeni (PP)

  • läpinäkyväDTRDTR
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
  • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
  • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
  • sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
  • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
  • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN

RoHS

Lisävaruste

Toiminta- ja säätösymbolit GN 517.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4h1h2t
43M 8M 10-32,52053,517,518
50M 8M 10M 123725602026

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DTR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,54
plus ALV 1,43 €
brutto 8,97 €
Varastossa
ELESA Code: 245103-C3
Kuvaus: EBK.43 B-M8-C-SOFT-C3
Paino: 0,059 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 675.1-43-M8-DTRGN 675.1-43-M8-DORGN 675.1-43-M8-DGRGN 675.1-43-M8-DGBGN 675.1-43-M8-DBLGN 675.1-43-M8-DRTGN 675.1-43-M8-DGNGN 675.1-43-M10-DTRGN 675.1-43-M10-DORGN 675.1-43-M10-DGRGN 675.1-43-M10-DGBGN 675.1-43-M10-DBLGN 675.1-43-M10-DRTGN 675.1-43-M10-DGNGN 675.1-50-M8-DTRGN 675.1-50-M8-DORGN 675.1-50-M8-DGRGN 675.1-50-M8-DGBGN 675.1-50-M8-DBLGN 675.1-50-M8-DRTGN 675.1-50-M8-DGNGN 675.1-50-M10-DTRGN 675.1-50-M10-DORGN 675.1-50-M10-DGRGN 675.1-50-M10-DGBGN 675.1-50-M10-DBLGN 675.1-50-M10-DRTGN 675.1-50-M10-DGNGN 675.1-50-M12-DTRGN 675.1-50-M12-DORGN 675.1-50-M12-DGRGN 675.1-50-M12-DGBGN 675.1-50-M12-DBLGN 675.1-50-M12-DRTGN 675.1-50-M12-DGN