JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676 Pyälletyt nupit Muovi, holkki messinki

Valokuva

GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Original design
code: EKK.
Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: BL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: GB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: GN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: GR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 676 -pyällettyjen nuppien muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen.

Näitä pyällettyjä nuppeja käytetään manuaalisesti suoritettaviin kiinnitys- tai vetotoimenpiteisiin. Nupin kovera pää tarjoaa mukavan pitoasennon peukalolle vetotoimenpiteessä.

Pyälletty osio tekee nupin asentamisen helpommaksi ja mahdollistaa sen käytön myös pyällettynä mutterina.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Väri
    • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
    • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR
    • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyGBGB
    • sininen, RAL 5024, matta viimeistelyBLBL
    • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyGNGN

Holkki
Messinki


RoHS

Tilauksesta

Knopf
Muovi, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
    *Farbe
    • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
    • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR
    • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyGBGB
    • sininen, RAL 5024, matta viimeistelyBLBL
    • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyGNGN

Gewindebuchse
Messing

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t
min.
16M 3-8,5138,56
18M 4-10,515,510,56
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 6M 818,5271715
31M 10-18,5271717
35M 6M 82027,51715
35M 10-2027,51717

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät



Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Väri
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,67
plus ALV 0,32 €
brutto 1,99 €
Varastossa
ELESA Code: 242081-C1
Kuvaus: EKK.16-B M3-C1
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 676-16-M3-SGGN 676-16-M3-RTGN 676-16-M3-ORGN 676-16-M3-GRGN 676-16-M3-GBGN 676-16-M3-BLGN 676-16-M3-GNGN 676-18-M4-SGGN 676-18-M4-RTGN 676-18-M4-ORGN 676-18-M4-GRGN 676-18-M4-GBGN 676-18-M4-BLGN 676-18-M4-GNGN 676-21-M4-SGGN 676-21-M4-RTGN 676-21-M4-ORGN 676-21-M4-GRGN 676-21-M4-GBGN 676-21-M4-BLGN 676-21-M4-GNGN 676-21-M5-SGGN 676-21-M5-RTGN 676-21-M5-ORGN 676-21-M5-GRGN 676-21-M5-GBGN 676-21-M5-BLGN 676-21-M5-GNGN 676-25-M6-SGGN 676-25-M6-RTGN 676-25-M6-ORGN 676-25-M6-GRGN 676-25-M6-GBGN 676-25-M6-BLGN 676-25-M6-GNGN 676-25-M8-SGGN 676-25-M8-RTGN 676-25-M8-ORGN 676-25-M8-GRGN 676-25-M8-GBGN 676-25-M8-BLGN 676-25-M8-GNGN 676-31-M6-SGGN 676-31-M6-RTGN 676-31-M6-ORGN 676-31-M6-GRGN 676-31-M6-GBGN 676-31-M6-BLGN 676-31-M6-GNGN 676-31-M8-SGGN 676-31-M8-RTGN 676-31-M8-ORGN 676-31-M8-GRGN 676-31-M8-GBGN 676-31-M8-BLGN 676-31-M8-GNGN 676-31-M10-SGGN 676-31-M10-RTGN 676-31-M10-ORGN 676-31-M10-GRGN 676-31-M10-GBGN 676-31-M10-BLGN 676-31-M10-GNGN 676-35-M6-SGGN 676-35-M6-RTGN 676-35-M6-ORGN 676-35-M6-GRGN 676-35-M6-GBGN 676-35-M6-BLGN 676-35-M6-GNGN 676-35-M8-SGGN 676-35-M8-RTGN 676-35-M8-ORGN 676-35-M8-GRGN 676-35-M8-GBGN 676-35-M8-BLGN 676-35-M8-GNGN 676-35-M10-SGGN 676-35-M10-RTGN 676-35-M10-ORGN 676-35-M10-GRGN 676-35-M10-GBGN 676-35-M10-BLGN 676-35-M10-GN