JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.2 Nupit Teräs, sinkitty

Valokuva

GN 676.2 Nupit, teräs, sinkitty Tyyppi: A - ilman pyällystä
Tyyppi: A - ilman pyällystä
GN 676.2 Nupit, teräs, sinkitty Tyyppi: A - ilman pyällystä GN 676.2 Nupit, teräs, sinkitty Tyyppi: B - pyällyksellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 676.2 -nuppeja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan työntö- tai vetoliikettä. Niiden kovera pää tarjoaa mukavamman peukalo-otteen.

Pyällettyä versiota (tyyppi B) voi käyttää pyällettynä mutterina.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    Sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 676.2 Nupit, teräs, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman pyällystä
Bpyällyksellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,05
plus ALV 0,77 €
brutto 4,82 €
Varastossa
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 676.2-21-M4-AGN 676.2-21-M4-BGN 676.2-21-M5-AGN 676.2-21-M5-BGN 676.2-25-M6-AGN 676.2-25-M6-BGN 676.2-25-M8-AGN 676.2-25-M8-BGN 676.2-31-M8-AGN 676.2-31-M8-BGN 676.2-31-M10-AGN 676.2-31-M10-B