JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 718.1 Sienikahvat Muovi, painettava tyyppi

Valokuva

GN 718.1 Sienikahvat, muovi, painettava tyyppi, Softline Tyyppi: G - suljettu versio
Original design
code: IEL.N SOFT / IEL.N-H SOFT
Tyyppi: G - suljettu versio
GN 718.1 Sienikahvat, muovi, painettava tyyppi, Softline Tyyppi: G - suljettu versio GN 718.1 Sienikahvat, muovi, painettava tyyppi, Softline Tyyppi: T - läpinäkyvällä kannella
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Softline-pinnoitus tekee GN 718.1 -sienikahvoista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Asennuksen aikana kevyet napautukset pehmeällä vasaralla riittävät nupin viemiseen paikalleen, akselin pään tulee olla hiukan pyöristetty tai viistetty (30º).

Läpinäkyvä tarkasteluikkuna (tyyppi T) mahdollistaa symbolien tai vastaavien elementtien kiinnittämisen.

Kun sienikahva on asetettu varteen, symboli sijoitetaan erikseen toimitettavan tarkasteluikkunan syvennykseen ja työnnetään tai painetaan varovaisesti kahvaan.

Symboli pysyy täysin suojattuna lialta ja nesteiltä läpinäkyvän kannen ja sienikahvan välisellä tiukalla liitoksella.

Toiminta- ja säätösymbolit tulee tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • Perusrunko
    Muovi, polypropeeni (PP)
  • Softline-pinnoitus
    Elastomeeri (TPE) 70 Shore A
    • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
    • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
    • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
    • musta, matta viimeistely

Suojakannen mallit tyyppi T
Muovi, polyamidi (PA-T)

  • läpinäkyvä
  • suurentavalla vaikutuksella

RoHS

Lisävaruste

Toiminta- ja säätösymbolit GN 517.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 718.1 Sienikahvat, muovi, painettava tyyppi, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Gsuljettu versio
Tläpinäkyvällä kannella
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Tyyppi G

Tyyppi T
d2
Reikä
l2d3
4547-B 12-3428
456565B 10B 125023

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,43
plus ALV 0,84 €
brutto 5,27 €
Varastossa
ELESA Code: 26642
Kuvaus: IEL.47 N-12 SOFT
Paino: 0,049 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 718.1-45-47-B12-GGN 718.1-45-65-B10-GGN 718.1-45-65-B10-TGN 718.1-45-65-B12-GGN 718.1-45-65-B12-T