JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.4 Indeksitapit Teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen

Valokuva

GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C1 - Viiste, yläpuoli
Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C1 - Viiste, yläpuoli
GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C1 - Viiste, yläpuoli GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: NI - Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C1 - Viiste, yläpuoli GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: NI - Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: CU - Asentamaton GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C2 - Viiste, pohja GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu
Tyyppi: C3 - Viiste, oikea
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Indeksitapeissa GN 724.4 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun kiinnitettävä kohde siirtyy eteenpäin kohti viistettä, jousitappi työntyy taaksepäin ohjaimeen, jolloin urat ja reunat pääsevät ylittämään tapin. Jousitappi kiinnittyy automaattisesti salpauspinnan suuntaisesti. Salpaus voidaan vapauttaa vetämällä vetorenkaasta käsin tai kaapelilla tai vetotangolla koukkua käyttämällä.

Lepoasennolla varustettuja tyyppejä käytetään silloin, kun jousitapin ei tule työntyä ulos väliaikaisesti. Tätä varten vetorengasta käännetään sivusuuntaan sen jälkeen, kun jousitappi on vedetty sisään. Rengas pysyy tässä asennossa ohjaimen yläosassa olevalla sulku-uralla.

Jousitapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös hitsaamisen jälkeen, korroosiosuojakerroksen lisäämisen jälkeen tai kontaminaatiotapauksissa.

Hitsauskiinnitykseen suositellaan erityisesti kokoonpanematonta CU-tyyppiä, jotta vältetään kuumenemisesta johtuvat jousen ja jousitapin materiaalin mikrorakenteen muutokset. Tässä tapauksessa indeksitappi kootaan vasta hitsatun ohjaimen pintakäsittelyn jälkeen.

Tekninen eritelmä

Ohjain

  • Teräs, tarkkuusvaluST
    Hitsattava, mustattu
  • Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8NI
    Hitsattava

Vetorengas

  • Tarkkuusvalettu teräs
    Sinkitty, sinipassivoitu ST versiolle
  • Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs AISI CF-8 NI versiolle

Jousitappi

  • Teräs, karkaistu
    Sinkitty, sinipassivoitu (ST versiolle)
  • Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu NI versiolle

Kupukantainen kuusiokoloruuvi DIN 7985

  • Teräs, sinkitty ST versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 304 NI versiolle

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 724.4 Indeksitappi, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

C1Viiste, yläpuoli
C2Viiste, pohja
C3Viiste, oikea
C4Viiste, vasen
CUAsentamaton
Näytä / piilota sarakkeet
bsad1d2l1l2l3l4l5Jousi kuorma N ≈
alussa

Lopussa
13206,5346681035141,51435
20301048910215541,5602270

Koonti ja hinta

Leveys b
Neliö s
Tyyppi





Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,43
plus ALV 2,17 €
brutto 13,60 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,149 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI