JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75 Sieninupit Teräs, mustattu

Valokuva

GN 75 Sieninupit, teräs, mustattu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Tyyppi: D - sisäkierteellä
GN 75 Sieninupit, teräs, mustattu Tyyppi: D - sisäkierteellä GN 75 Sieninupit, teräs, mustattu Tyyppi: E - kierretapilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 75 -sieninupit ovat erittäin kompakteja ja muotoilultaan ajattomia. Niiden kouruton muoto ehkäisee lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista.

Teräksestä valmistettuja GN 75 -sieninuppeja käytetään pääasiassa koneenrakennukseen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • hienosorvattu
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 75 Sieninupit, teräs, mustattu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsisäkierteellä
Ekierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi D
d3
Tyyppi E
d4hPituus lt
min.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Sisäkierre d2
Kierretappid3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,41
plus ALV 0,46 €
brutto 2,87 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900