JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75.6 Sieninupit Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: E - kierretapilla
Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: E - kierretapilla
Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: E - kierretapilla
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: E - kierretapilla
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 75.6 -sieninupit on tarkoitettu käytettäväksi hygieenisissä tiloissa. Suljetun asennuspinnan ansiosta ne voidaan asentaa ilman turhia välejä, läpäisemätön muoto yhdessä korkealaatuisen viimeistelyn kanssa ehkäisee lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista.

Ne ovat kompakteja ja muotoilultaan ajattomia.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
  • Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL

Tiivisterengas

  • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    Käyttölämpötila -25 °C - +150 °C
  • Eteenipropeenidieeni-kumiE
    Käyttölämpötila -40 °C - +120 °C
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tilauksesta

  • FKM-tiivistysrenkaalla (fluorikumi) F

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsisäkierteellä
Ekierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi D
d3
Tyyppi E
d4d5hPituus lt
min.
20M 5M 51414,824107
25M 6M 61616,829129
32M 8M 81818,8371412

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Sisäkierre d2
Kierretappid3
Tyyppi


Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,25
plus ALV 2,33 €
brutto 14,58 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 75.6-20-M5-D-MT-HGN 75.6-20-M5-D-PL-HGN 75.6-20-M5-D-MT-EGN 75.6-20-M5-D-PL-EGN 75.6-20-M5-E-MT-HGN 75.6-20-M5-E-PL-HGN 75.6-20-M5-E-MT-EGN 75.6-20-M5-E-PL-EGN 75.6-25-M6-D-MT-HGN 75.6-25-M6-D-PL-HGN 75.6-25-M6-D-MT-EGN 75.6-25-M6-D-PL-EGN 75.6-25-M6-E-MT-HGN 75.6-25-M6-E-PL-HGN 75.6-25-M6-E-MT-EGN 75.6-25-M6-E-PL-EGN 75.6-32-M8-D-MT-HGN 75.6-32-M8-D-PL-HGN 75.6-32-M8-D-MT-EGN 75.6-32-M8-D-PL-EGN 75.6-32-M8-E-MT-HGN 75.6-32-M8-E-PL-HGN 75.6-32-M8-E-MT-EGN 75.6-32-M8-E-PL-E