JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 750 Säätövivut Teräs, mustattu

Valokuva

GN 750 Säätövivut, teräs Tyyppi: N - Suojus sileä
Tyyppi: N - Suojus sileä
GN 750 Säätövivut, teräs Tyyppi: N - Suojus sileä GN 750 Säätövivut, teräs Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kansi peittää kiinnikkeet (ks. asennusohjeet) sekä ulkonevan tai sisäänvedetyn akselin ja tarjoaa tilan symbolin tai logon painattamiselle.

Asennettaessa kansi työnnetään paikalleen käsin ja sen voi poistaa ruuvinvääntimellä sopivan uran avulla.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu


Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


RoHS

Tilauksesta

Asennusesimerkkien säätövipuversiot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 750 Säätövivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla
Vneliöreiällä

Tyyppi

MSuojus osoitinpisteellä
NSuojus sileä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä H7
Neliöreikä H11
d3d4d5d6h1h2h3h4Pituus l
3210-252318821154,24384
40101232302192519454106
5014164037,5231128223,863130

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Säätökahvan läpimitta d1
Porakoodi



d2
Tyyppi


Asennusesimerkit

Sketch GN 750 w. GN 614

GN 750 säätövivut Jousitapit GN 614 (spring plunger GN 614) ristitapilla asennettuna. Jousitappijärjestelmä helpottaa yksinkertaisten asennusten tekoa. Tarpeen vaatiessa pidätyskartio voidaan porata pois siirtyvästä keskiöstä paikan päällä ennen tapin asentamista paikoilleen. Sisäänvedetty akseli ja jousitappia varten tarkoitettu reikä on peitetty suojuksella.

Sketch GN 750 w. GN 184

Säätövipu GN 750 keskiöuralla / rinnakkaisavaimella, asennettuna aksiaalisesti kohteella Aluslevyt upotuksella GN 184, jossa on rengasmainen ura tappien kiinnittämiseksi kääntökulman rajoittamista varten.

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,43
plus ALV 2,36 €
brutto 14,79 €
Varastossa
Paino: 0,123 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059