JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751.1 Haarukkanivelet Teräs, kääntyvällä akselilla

Valokuva

GN 751.1 Haarukkanivelet kääntyvällä akselilla Tyyppi: SL - Tappi SL-akselikiinnityksellä
Tyyppi: SL - Tappi SL-akselikiinnityksellä
GN 751.1 Haarukkanivelet kääntyvällä akselilla Tyyppi: SL - Tappi SL-akselikiinnityksellä GN 751.1 Haarukkanivelet kääntyvällä akselilla Tyyppi: A - ilman tappia GN 751.1 Haarukkanivelet kääntyvällä akselilla Tyyppi: KL - Tappi KL-akselikiinnityksellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 751.1 -haarukkanivelet vastaavat periaatteessa DIN 71752 -haarukkaniveliä (tyyppi A), mutta DIN-elementistä poikkeavasti niissä on kääntyvä akseli ja lisäpultti aksiaalisella akselilukolla (tyyppi KL ja SL), joka voidaan asentaa ja purkaa ilman työkaluja.

Kääntyvä akseli mahdollistaa ei-dynaamisten radiaalisten liikkeiden kompensaation. Näitä liikkeitä saattaa ilmetä esim. vaijerivinttureita käytettäessä. Lisäksi tässä tapauksessa liitospäitä ei asennuksen aikana tarvitse kohdistaa, mikä muussa tapauksessa on tarpeellista.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuus 500 N/mm2
  • sinkitty, sinipassivoitu

Akselikiinnitys

  • Jousiteräs
  • karkaistu ja nuorrutettu
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 751.1 Haarukkanivelet kääntyvällä akselilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tappia
KLTappi KL-akselikiinnityksellä
SLTappi SL-akselikiinnityksellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
H9/h11
l1
lyhyt / lang
d2abd3l2
lyhyt

lang
l3
lyhyt
langl4avainväli A/FStaattinen kuorma FA
N
51020M 510592030263647800
61224M 612610243631435,592400
81632M 816814324842588123400
102040M 102010184060527211,5166000
122448M 1224122048726286141814000

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Pituus l1
Kierre d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,72
plus ALV 0,90 €
brutto 5,62 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900