JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.1 Ohjainrullat Muovia, kuulalaakerilla

Valokuva

GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 1 - Reiällä
Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 1 - Reiällä
GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 1 - Reiällä GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 3 - Tappi sisäkierteellä GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: ZL - Lieriömäinen
Tunnistenro.: 1 - Reiällä GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: ZL - Lieriömäinen
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: ZL - Lieriömäinen
Tunnistenro.: 3 - Tappi sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ohjainrullia GN 753.1 voi käyttää ohjaimina, laakereina tai tukina pienille tai keskisuurille kuormille. Niitä voidaan käyttää myös yksilöityjen lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien luomiseen.

Taulukossa annettu radiaalisen kuormituskapasiteetin arvo tulee tulkita ohjearvona, jolla ohjainrulla saavuttaa käyttöikänsä mittaisen suorituskyvyn, joka on vähintään 200.000 m. Tämän käyttöiän mittaisen suorituskyvyn ehtoina ovat 0,4 m/s nopeus, puhdas, kuiva, tasainen, sileä ja kova rullauspinta ja käyttölämpötila, joka on 15 ºC ja 30 ºC välillä. Yleensä ohjainrullia ei tulisi käyttää aksiaalisella kuormalla.

Tekninen eritelmä

Ulkorata
Muovi, polyasetaali (POM)
Käyttölämpötila: –20 °C – +100 °C


Kuulalaakeri

  • Teräs, 100Cr6, karkaistu
  • Suojattu (suojalevyt 2Z)

Tappi
Teräs, sinkitty


RoHS

Lisävaruste

Asennustarvikkeet GN 753.2 (ohjainrullille)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ZLLieriömäinen
KVKupera

Tunnistenro.

1Reiällä
2Tappi ulkokierteellä
3Tappi sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,2d2 -0,02
Tunnistenro. 1
d3
Tunnistenro. 2
d4
Tunnistenro. 3
b1 -0,2b2d5d6l1l2l3rA/Ft
min.
Kuormituskapasiteetti
radiaalinen dynaaminen
N
22B 5M 5M 4758,5917,5955T107400
25B 6M 5M 48610,51017,5965T158600
30B 8M 6M 510712121,59975T2510800
35B 10M 8M 610814141,5121290T30121000
42B 10M 8M 612917141,51212105T30121200
50B 10M 8M 6141119141,51212125T30121500

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Reikä d2 (Tunnistenro. 1)
Kierre d3 (Tunnistenro. 2)
Kierre d4 (Tunnistenro. 3)
Tyyppi


Tunnistenro.



Asennusesimerkkejä

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,85
plus ALV 0,73 €
brutto 4,58 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000