JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 76 Sieninupit Muovi

Valokuva

GN 76 Sieninupit, muovi Tyyppi: D - sisäkierteellä
Tyyppi: D - sisäkierteellä
GN 76 Sieninupit, muovi Tyyppi: D - sisäkierteellä GN 76 Sieninupit, muovi Tyyppi: E - kierretapilla

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (fenoli-PF)

  • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

Tyyppi D
Holkki
Messinki


Tyyppi E
Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 76 Sieninupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsisäkierteellä
Ekierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi D
d3
Tyyppi E
d4hPituus lt
min.
17M 5M 5101497
21M 6M 612171011
25M 6M 614211011
33M 8M 818291412

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Sisäkierre d2
Kierretappid3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,11
plus ALV 0,21 €
brutto 1,32 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097