JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7607 Pyyhkimet Elastomeeri, Hygienic Design

Valokuva

GN 7607 Pyyhkimet, hygieeninen muotoilu
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kun pyyhkimiä GN 7607 käytetään hygieenisillä alueilla, niillä voidaan sulkea liikkuvat komponentit aksiaalisesti tai radiaalisesti lieriömäisellä poikkileikkauspinnalla niiden asentoon nähden. Erityisesti muotoillun tiivistehuulteen ansiosta pyyhkimet ehkäisevät tyhjien välien syntymisen, johon voisi kerääntyä pölyä. Kaupallisesti tarjolla olevat pyyhkimet eivät sovi tähän tarkoitukseen tiivistehuulteen sisäreunan 45º viisteen johdosta.

Kaikki pyyhkimiin GN 7607 kuuluvat ja niiden kanssa toimitetut standardiosat on lueteltu taulukossa. Pyyhkimiä vaihdettaessa vastaavat pyyhkimet voidaan tilata erikseen.

Toimitettaessa ja vielä asentamattomina pyyhkimillä on taulukossa ilmoitetut “todelliset mitat”. Kunnollisen kiinnityksen ja luotettavan tiiveyden takaamiseksi komponentille on varattava ilmoitettu asennustila. Näin varmistetaan, että pyyhin muotoutuu tarvittavalla tavalla asentamisen aikana. Kaikissa pyyhkimeen koskettavissa pinnoissa tulee olla vähimmäispintalaatu Ra 0.8 µm.

Tekninen eritelmä

Termoplastinen polyuretaaniTPU

  • Sininen
  • Lämpötilankestävyys -20 ºC – 110 ºC
  • FDA-määräysten mukainen
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7607 Pyyhkimet, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9
Nimellismitat -
asennustila
d2 H9
Nimellismitat -
asennustila
d3 H9
Nimellismitat -
asennustila
r maks.d1
Todelliset mitat -
pyyhin, asentamaton
d2
Todelliset mitat -
pyyhin, asentamaton
d3
Todelliset mitat -
pyyhin, asentamaton
d4
Todelliset mitat -
pyyhin, asentamaton
sSopiva seuraaviin
1218200,411,218,220,212,66,8GN 19 / GN 20
1420220,413,220,222,214,66,8GN 1150
1622240,415,222,224,216,66,8GN 19 / GN 20 / GN 8170
2026280,419,326,328,320,76,8GN 19 / GN 20 / GN 1150
2430320,423,330,332,324,76,8GN 19 / GN 20

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Materiaali

Kovuus

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,96
plus ALV 0,75 €
brutto 4,71 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097