JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 761.1 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla

Valokuva

GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla Tyyppi: G - Salvan telki silmukalla, sulkuhaalla
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: G - Salvan telki silmukalla, sulkuhaalla
Materiaali: ST - Teräs
GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla Tyyppi: G - Salvan telki silmukalla, sulkuhaalla
Materiaali: ST - Teräs GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla Tyyppi: G - Salvan telki silmukalla, sulkuhaalla
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla Tyyppi: T - Salvan telki T-päällä, sulkuhaalla
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla Tyyppi: T - Salvan telki T-päällä, sulkuhaalla
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpalukot GN 761.1 sopivat erityisesti nopeasti suljettaville ja lukittaville suojuksille, astioiden kansille ja laatikoille.

Kun vipu suljetaan, tankoakselin epäkeskisyys saa teljen siirtymään kohti salpaa. Vivun liikkeen lopussa tankoakseli on ylittänyt epäkeskisen kääntöpisteen ja pitää näin salpalukon automaattisesti suljettuna.

Lukitusmekanismilla varustetuissa salpalukoissa GN 761.1, kun vipu suljetaan, turvakoukku napsahtaa tiukasti perusrunkoon. Näin estetään huomaamaton tai tärinän aiheuttama vapautuminen lukitusta asennosta. Salvan avaamiseksi turvakoukku voidaan vapauttaa yhdellä kädellä.

Salpalukkojen telkeä voi säätää säätövälillä w2. Sulkuhaka sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 761.1 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, lukitusmekanismilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

GSalvan telki silmukalla, sulkuhaalla
TSalvan telki T-päällä, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3
10010008,352,521,524295M 54,21813,325
2002000106527,532426M 65,22516,433
300300012,781,531,538528M 86,23220,741,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
tarkoitettu w2 = 0
sw1
Isku
w2
Säädettävä väli
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,70
plus ALV 1,65 €
brutto 10,35 €
Varastossa
Paino: 0,065 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000