JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 764 Huohotinkorkit Teräspelti, suodattimella, kaksoisventtiilillä

Valokuva

GN 764 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Bildvariante: G - Kierre
ELESA original design
code: SMN./SMW.
Bildvariante: G - Kierre
GN 764 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Bildvariante: G - Kierre GN 764 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Bildvariante: BA - Bajonett GN 764 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Bildvariante: NPT - Gewinde

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kaksoisventtiilillä varustettujen GN 764 -huohotinkorkkien (tyyppi FD) toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa.

Bajonettiliittimellä ja täyttöaukon siivilällä varustetuissa versioissa toimitukseen sisältyy 6 uraruuvia M5 x 10.

Tekninen eritelmä

Teräs (metallipelti)

  • Kansi kromattu
  • muut osat terästä, sinkitty

Tiivistysrengas kumia (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto
(Polyuretaani)

  • Suodatus 40 µm
  • lämpötilankestävyys enintään 115 ºC

Painejousi, ruostumaton teräs


RoHS

Tilauksesta

Tyyppi FD muilla avauspaineilla
Kierteinen versio mittatikulla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 764 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fsuodattimella
FDsuodattimella ja kaksoisventtiilillä (vain d°°1°° = 81)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre

Bajonetti
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6avainväli A/FAvauspaine
mbar
Tyyppi FD
47G 1/41/4 NPTBA75240271055135136617-
81G 3/43/4 NPTBA1783724916127042178030350

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Kierre d2
Bajonetti d2
Tyyppi


Toimintakuvaus

764

Kaksoisventtiilillä varustettuja GN 764 huohotinkorkkeja käytetään tavallisesti silloin, kun öljysäiliö on paineistettu ja kun ilman tulee virrata ulkopuolelta takaisin sisään öljyn tason alenemisesta johtuvan tyhjiön kompensoimiseksi.

Tämä saadaan aikaan yhdistämällä kaksi venttiiliä (takaiskuventtiili / ohivirtausventtiili). Tuloventtiili aukeaa tyhjiön arvon ollessa 30 mbar tai suurempi. Toinen venttiili aukeaa ylipaineen ollessa > 350 mbar.

Ilmansuodatin estää öljyn likaantumisen ulkopuolisilla tekijöillä (pöly). Suodatin on valmistettu PU-vaahdosta ja sen suodatusarvo on 40 µm.

Ylipaine säiliön sisällä takaa, että öljyn tason vaihteluista johtuvan ilman tulon tai poistumisen virtauksen volyymi pysyy minimissään. Tämä vähentää suodattimen likaantumista ja lisää merkittävästi suodattimen käyttöikää, erityisesti pölyisessä ympäristössä.

Lisäksi paineistettu säiliö vaikuttaa positiivisesti pumpun toimintaan ja estää vaahdon syntymisen. Venttiilitiivisteellä varmistetaan, että öljyä ei pääse vuotamaan silloinkaan, kun öljyä sekoitetaan voimakkaasti tai kuljetuksen aikana.

Sketch GN 764 air flow rate

Ilman virtausnopeus [l/min] riippuen paine-erosta Δp [mbar] astia / ulkopuolinen tila (suodattimella varustettu tyyppi).

Sketch GN 764 pressure curve

Painekäyrä Δp [mbar] astiassa ilman virtausnopeuden [l/min.] tekijänä, kun venttiilin avautumispaine on 350 mbar (suodattimella ja kaksoisventtiilillä varustettu tyyppi).

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,78
plus ALV 2,43 €
brutto 15,21 €
Varastossa
ELESA Code: 156833
Kuvaus: SMN.46-1/4-F40
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080