JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 767.1 U-kahvat Putki anodisoitu, alumiini, päätysuojukset muovi

Valokuva

GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä
Original design
code: ETH-AN
Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä
GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
IF-palkintokuvakkeella
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 767.1 -U-kahvojen muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen.

Mekanismi (ruuvit/mutterit) on peitetty irrotettavilla päätykansilla.

Asennettaessa kaksi päätykantta työnnetään paikoilleen yläpuolelta käsin. Päätykansien poistamiseen tarvitaan litteä ruuvinväännin, joka työnnetään uraan kansien irrottamiseksi.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Alumiini, seinän paksuus 2 mm
anodisoitu, luonnonvärinen


Päätysuojukset
Muovi, polyamidi (PA)
mustanharmaa, RAL 7021, kiiltäväDSGDSG
oranssi, RAL 2004, kiiltäväDORDOR
harmaa, RAL 7035, kiiltäväDGRDGR
keltainen, RAL 1021, kiiltäväDGBDGB
sininen, RAL 5024, kiiltäväDBLDBL
punainen, RAL 3000, kiiltäväDRTDRT
vihreä, RAL 6017, kiiltäväDGNDGN


  • Päätykappaleet
    Muovi, polyamidi (PA)
  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

RoHS

Tilauksesta

Putki, päätykappaleet ja päätykannet
valkoiset (WS)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1 ±1abd2h1h2h3l2l3l4
28300400500600700-62,52810,55468202619,520,3
353004005006007001000743510,567,5852824,528,518,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Kannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,78
plus ALV 5,85 €
brutto 36,63 €
Varastossa
ELESA Code: 262153-C1
Kuvaus: ETH.28-300-AN-C1
Paino: 0,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 767.1-28-300-DSGGN 767.1-28-300-DORGN 767.1-28-300-DGRGN 767.1-28-300-DGBGN 767.1-28-300-DBLGN 767.1-28-300-DRTGN 767.1-28-300-DGNGN 767.1-28-400-DSGGN 767.1-28-400-DORGN 767.1-28-400-DGRGN 767.1-28-400-DGBGN 767.1-28-400-DBLGN 767.1-28-400-DRTGN 767.1-28-400-DGNGN 767.1-28-500-DSGGN 767.1-28-500-DORGN 767.1-28-500-DGRGN 767.1-28-500-DGBGN 767.1-28-500-DBLGN 767.1-28-500-DRTGN 767.1-28-500-DGNGN 767.1-28-600-DSGGN 767.1-28-600-DORGN 767.1-28-600-DGRGN 767.1-28-600-DGBGN 767.1-28-600-DBLGN 767.1-28-600-DRTGN 767.1-28-600-DGNGN 767.1-28-700-DSGGN 767.1-28-700-DORGN 767.1-28-700-DGRGN 767.1-28-700-DGBGN 767.1-28-700-DBLGN 767.1-28-700-DRTGN 767.1-28-700-DGNGN 767.1-35-300-DSGGN 767.1-35-300-DORGN 767.1-35-300-DGRGN 767.1-35-300-DGBGN 767.1-35-300-DBLGN 767.1-35-300-DRTGN 767.1-35-300-DGNGN 767.1-35-400-DSGGN 767.1-35-400-DORGN 767.1-35-400-DGRGN 767.1-35-400-DGBGN 767.1-35-400-DBLGN 767.1-35-400-DRTGN 767.1-35-400-DGNGN 767.1-35-500-DSGGN 767.1-35-500-DORGN 767.1-35-500-DGRGN 767.1-35-500-DGBGN 767.1-35-500-DBLGN 767.1-35-500-DRTGN 767.1-35-500-DGNGN 767.1-35-600-DSGGN 767.1-35-600-DORGN 767.1-35-600-DGRGN 767.1-35-600-DGBGN 767.1-35-600-DBLGN 767.1-35-600-DRTGN 767.1-35-600-DGNGN 767.1-35-700-DSGGN 767.1-35-700-DORGN 767.1-35-700-DGRGN 767.1-35-700-DGBGN 767.1-35-700-DBLGN 767.1-35-700-DRTGN 767.1-35-700-DGNGN 767.1-35-1000-DSGGN 767.1-35-1000-DORGN 767.1-35-1000-DGRGN 767.1-35-1000-DGBGN 767.1-35-1000-DBLGN 767.1-35-1000-DRTGN 767.1-35-1000-DGN