JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 771.1 Ohjaintapit lieriömäiset, ohjainholkeille DIN 172 / DIN 179

Valokuva

GN 771.1 Ohjaintapit, lieriömäiset, ohjainholkeille DIN 172 / DIN 179

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ohjaintappeja GN 771.1 käytetään yhdessä ohjainholkkien DIN 172 / DIN 179 kanssa.

Akselitoleranssi p6 takaa täydellisen press-fit-kiinnityksen asennusreikään H7. Ohjain Lºº3ºº tekee asentamisen helpommaksi.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • karkaistu (HRC 62 +4)
    • Kiinnityskoot d p6 / d h6 hiottu

RoHS

Lisävaruste

Ohjainholkit DIN 172 (with Collar)
Ohjainholkit DIN 179 (without Collar)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 771.1 Ohjaintapit, lieriömäiset, ohjainholkeille DIN 172 / DIN 179 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d p6 / h6l1l2l3
41681,5
51881,5
622101,5
824102
1028122
1230122,5
1636162,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d
Pituus l1
Osittaispituus l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,22
plus ALV 0,61 €
brutto 3,83 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 771.1-4-16-8GN 771.1-5-18-8GN 771.1-6-22-10GN 771.1-8-24-10GN 771.1-10-28-12GN 771.1-12-30-12GN 771.1-16-36-16