JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774 Huohotinkorkit Muovi, suodattimella, kaksoisventtiilillä

Valokuva

GN 774 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Tyyppi: A - ilman mittatikkua
ELESA original design

code: SFW.
Tyyppi: A - ilman mittatikkua
GN 774 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Tyyppi: A - ilman mittatikkua GN 774 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä Tyyppi: B - mittatikulla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 774 -huohotinkorkkien toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa.

Huohotinkorkeissa on joko kierrekaula tai bajonettiliitäntä ja niihin voi myös yhdistää täyttöaukon siivilän GN 664 tai GN 664.1

Bajonettiversioon on kiinnitetty ketju katoamisen estämiseksi.

MAX-MIN -merkinnät voidaan helposti lisätä mittatikun tasaisiin pintoihin (ks. GN 109).

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

  • Yläosa (korkki)
    Oranssi, RAL 2004OROR

  • Alaosa (kierteinen / bajonettiosa)
    musta, matta


Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)

  • Suodatus 40 µm
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Mittatikku
Teräs, fosfatoitu


Pintamerkinnät /
Erityispituudet GN 109


RoHS

Tilauksesta

Nesteen pintamerkinnät / erityispituudet
ks. GN 109

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 774 Huohotinkorkit suodattimella ja kaksoisventtiilillä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua
Bmittatikulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
x1
Kierre

Bajonetti
BA
Avauspaine
mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
57G 3/4--350700*35165613648---
70G 3/4G 3/4-350700*35166815663--188
70G 1 1/4G 1 1/4-350700*-256817-59--195
70G 2--350700*-256817-59---
70--BA 39350700*-2568---1456195
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Bajonetti d2
Bajonetti dºº2ºº
Avauspaine
Tyyppi


Toiminta

Sketch Function GN 774

Kaksoisventtiilillä varustettuja GN 774 huohotinkorkkeja käytetään tavallisesti silloin, kun öljysäiliö on paineistettu ja kun ilman tulee virrata ulkopuolelta takaisin sisään öljyn tason alenemisesta johtuvan tyhjiön kompensoimiseksi.

Tämä saadaan aikaan yhdistämällä kaksi venttiiliä (takaiskuventtiili / ohivirtausventtiili). Tuloventtiili aukeaa tyhjiön arvon ollessa 30 mbar tai suurempi. Toinen venttiili aukeaa ylipaineen ollessa > 350 mbar / 700 mbar.

Ilmansuodatin estää öljyn likaantumisen ulkopuolisilla tekijöillä (pöly). Suodatin on valmistettu PU-vaahdosta ja sen suodatusarvo on 40 µm.

Ylipaine säiliön sisällä takaa, että öljyn tason vaihteluista johtuvan ilman tulon tai poistumisen virtauksen volyymi pysyy minimissään. Tämä vähentää suodattimen likaantumista ja lisää merkittävästi suodattimen käyttöikää, erityisesti pölyisessä ympäristössä.

Lisäksi paineistettu säiliö vaikuttaa positiivisesti pumpun toimintaan ja estää vaahdon syntymisen. Venttiilitiivisteellä varmistetaan, että öljyä ei pääse vuotamaan silloinkaan, kun öljyä sekoitetaan voimakkaasti tai kuljetuksen aikana.

Luonnos Kaavio GN 774

Painekäyrä Δp [mbar] astiassa ilman
virtausnopeuden [l/min.] tekijänä, kun venttiilin
avautumispaine on 350 mbar tai 700 mbar.

GN 109 Pintamerkinnät / erityispituudet (erityistilaus)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

GN 109 pintamerkinnät ja mittatikun erityispituudet saatavissa yllä esitetyille standardeille. Mittatikku lyhennetään pituuteen l1 ja merkintälovet jyrsitään kohtaan l2 tai l3 siten, että ne ovat helposti nähtävissä. Enimmäispituus l1 on annettu vastaavassa standardissa. Pituusmääritykset l1 - l3 viittaavat kosketuspintaan ilman tiivistettä, jossa tulee huomioida ±1 mm toleranssi. Erityisen kriittisissä käyttösovelluksissa standardista riippuen tiiviste tulee huomioida jopa 2 mm paksuisena.
Tarpeen vaatiessa voidaan leikata enemmän kuin 2 lovea, jotka sitten määritellään asianmukaisilla asemaan liittyvillä tiedoilla
(l4 ... lx). Lisäksi voidaan laserkaivertaa tekstejä, kuten MAX tai MIN lovien lisäksi tai niiden sijasta käyttämällä tähän
asianmukaista mallinetta.

GN 109 pintamerkinnät/erityispituudet tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,84
plus ALV 4,72 €
brutto 29,56 €
Varastossa
ELESA Code: 54801
Kuvaus: SFW.57.3/4+F-350-MB
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080