JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774.1 Huohotinkorkit Muovi, kalvolla

Valokuva

GN 774.1 Huohotinkorkit, muovi Väri: RT - punainen, RAL 3000
LESA original design
code: TVD.
Väri: RT - punainen, RAL 3000
GN 774.1 Huohotinkorkit, muovi Väri: RT - punainen, RAL 3000 GN 774.1 Huohotinkorkit, muovi Väri: GN - vihreä, RAL 6001

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 774.1 -huohotinkorkit estävät säiliössä olevien nesteiden paineen putoamisen muodostumisen.

Niitä käytetään silloin, kun säiliö täytyy tyhjentää nopeasti. Elastiset kalvot takaavat riittävän ilman pääsyn siten, että säiliöön ei muodostu tyhjiötä.

Tämän lisäksi kalvon takana oleva paluupaine ehkäisee nesteen pääsyn pois säiliöstä sen ulkopuolelle, erityisesti kuljetuksen aikana. Jos säiliö käännetään ylösalaisin, nesteen aiheuttama ylimääräinen paine riittää pitämään poistoaukon tiiviisti suljettuna.

Tekninen eritelmä

MuoviMuovi (polypropeeni PP)

  • lämpötilankestävyys enintään 50 ºC

Yläosa (korkki)

  • punainen, RAL 3000RTRT
    Kalvo ja matala tiiviste EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
  • vihreä, RAL 6001GNGN
    Kalvo ja matala tiiviste FKM (fluorikumi, Viton®)
  • Symboli musta, painatettu

Alaosa (kierteinen osa)
musta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 774.1 Huohotinkorkit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2Ilman virtausnopeus l/min
Paineen lasku
mbar

Tiivistekalvo
FKM


EPDM
70G 1 1/43368,5175950360370
70G 1 1/43368,5175940320330
70G 1 1/43368,5175930260280
70G 1 1/43368,5175920210230
70G 1 1/43368,5175910140160
70G 1 1/43368,517595110130

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Väri
GN
RT

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,50
plus ALV 3,71 €
brutto 23,21 €
Varastossa
ELESA Code: 61021
Kuvaus: TVD.70-11/4-EPDM-C6
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080