JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 775 Huohotinkorkit Muovi, suodattimella ja kaksoisventtiilillä

Valokuva

GN 775 Huohotinkorkit, ilkivaltasuojatut, muovi
ELESA original design
code: SFW / VP.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 775 -huohotinkorkkien toiminta ja käyttöperusteet on selvitetty toimintakuvauksessa.

Lisäksi GN 775 -huohotinkorkeilla on seuraavat ominaisuudet:

mekanismiin on asennettu momentinrajoitin, joka asetetaan optimimomenttiin, jolla varmistetaan laitteiston täydellinen tiiveys
kun korkki on ruuvattu paikalleen, sen voi poistaa vain erityisavaimella
tällä ilkivaltasuojatoiminnolla huohotinkorkkeja ei voida luvattomasti käsitellä tai poistaa

Ylemmän osan (korkki) ja alemman osan (kierteinen osa) liitos on suojausluokan 65 mukainen.

Huohotinkorkit toimitetaan kahdella avaimella korkkia kohden.

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • musta

Yläosa (korkki)
Polyamidi (PA)


Alaosa (kierteinen osa)
polyasetaali (POM)


Tiivisterengas
NBR (Perbunan)


Ilmasuodatin, PU-vaahto (polyuretaani)
Suodatus 40 µm


Avain
Muovi, punainen


Sisäkeprofiili
Ruostumaton teräspelti


Painejousi, ruostumaton teräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 775 Huohotinkorkit, ilkivaltasuojatut, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d1Avauspaine mbar
säiliön ylipaineella

säiliössä
paineistettuna
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*303616155,568
-M 42 x 2350700*30473221474
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tuumakierre d1
Taajakierre d1
Avauspaine Öffnungsdruck

Toimintakuvaus

Luonnos GN 775 toiminta

Kaksoisventtiilillä varustettuja GN 775 huohotinkorkkeja käytetään tavallisesti silloin, kun öljysäiliö on paineistettu ja kun ilman tulee virrata ulkopuolelta takaisin sisään öljyn tason alenemisesta johtuvan tyhjiön kompensoimiseksi.

Tämä saadaan aikaan yhdistämällä kaksi venttiiliä (takaiskuventtiili / ohivirtausventtiili). Tuloventtiili aukeaa tyhjiön arvon ollessa 30 mbar tai suurempi. Toinen venttiili aukeaa ylipaineen ollessa > 350 mbar / 700 mbar.

Ilmansuodatin estää öljyn likaantumisen ulkopuolisilla tekijöillä (pöly). Suodatin on valmistettu PU-vaahdosta ja sen suodatusarvo on 40 µm.

Ylipaine säiliön sisällä takaa, että öljyn tason vaihteluista johtuvan ilman tulon tai poistumisen virtauksen volyymi pysyy minimissään. Tämä vähentää suodattimen likaantumista ja lisää merkittävästi suodattimen käyttöikää, erityisesti pölyisessä ympäristössä.

Lisäksi paineistettu säiliö vaikuttaa positiivisesti pumpun toimintaan ja estää vaahdon syntymisen.

Venttiilitiivisteellä varmistetaan, että öljyä ei pääse vuotamaan silloinkaan, kun öljyä sekoitetaan voimakkaasti tai kuljetuksen aikana.

Luonnos GN 775 paine

Painekäyrä Δp [mbar] astiassa ilman virtausnopeuden [l/min.] tekijänä, kun venttiilin avautumispaine on 350 mbar tai 700 mbar.

Asennusohje

Luonnos GN 775 asentaminen

Kun korkkia käännetään, lukitusmekanismi varmistaa, että määritettyä momenttia ei ylitetä. Se on asetettu optimin tiivistysvaikutuksen aikaansaamiseksi. Korkin kääntäminen ulos ilman avainta ei ole enää mahdollista.

Varoitus:
Kun korkki käännetään sisään, avainta ei saa työntää korkkiin.

Jos korkki halutaan kääntää ulos, sitä tulee kääntää myötäpäivään pysäytyskohtaan (lukitusmekanismi). Työnnä avain aukkoon tässä asennossa. Tämä kytkee ruuvatun kierteen ja korkin, jolloin huohotinkorkki voidaan poistaa.
Avain on suunniteltu siten, että kun se työnnetään paikalleen, se voidaan napsauttaa kiinni korkkiin.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
47,90
plus ALV 9,10 €
brutto 57,00 €
Varastossa
ELESA Code: 54961
Kuvaus: SFW.80-VP-3/4-F-350mb
Paino: 0,176 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080