JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7822 Hammastangot Muovi, hammaspyörille, painekulma 20º, moduuli 1 / 1.5 / 2 / 3

Valokuva

GN 7822 Hammastangot, muovi, hammaspyörille, painekulma 20º, moduuli 1 / 1.5 / 2 / 3
ELESA original design
code: ZCR-A

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Hammastankoja GN 7822 käytetään yhdessä hammaspyörien GN 7802 kanssa pyörivän liikkeen muuntamiseksi lineaariseksi liikkeeksi. Niitä käytetään automatisointisovelluksissa, joissa tarvitaan suurta toisintamistarkkuutta ja useita suunnan ja kuorman muutoksia.

Teräsydin lisää jäykkyyttä ja estää tangon taipumisen. Lisäksi moduulit 1 / 1.5 / 2 on suunniteltu jatkuvaan asentamiseen tangoille.

Hammastangoissa on viiteprofiilihammastus painekulman ollessa 20º. FS -voima viittaa yhteen hampaaseen kohdistettavaan suurimpaan sallittuun voimaan.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • HarmaaGRGR

RoHS

Tilauksesta

Muut tyypit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7822 Hammastangot, muovi, hammaspyörille, painekulma 20º, moduuli 1 / 1.5 / 2 / 3 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VGNeliö, suora, hammastettu
Näytä / piilota sarakkeet
ModuulinPituus l
Nimellinen koko

Todellinen koko
b
Hampaan leveys
h1h2sEnimmäisvoima FS
kohdistuu hampaaseen
momentilla N
13503521515148372
1.5250250171715,58633
1.5500565171715,58633
225025120201810993
250056520201810993
3250254303027152234
3500500303027152234

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Moduulin
Pituus l
Tyyppi

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,36
plus ALV 3,68 €
brutto 23,04 €
Varastossa
ELESA Code: 552201
Kuvaus: ZCR-A-1.0-350
Paino: 0,262 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097