JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798 Pyörivät kahvat Muovi / Alumiini, kara terästä, sinkitty

Valokuva

GN 798 Pyörivät kahvat, muovi / alumiini, kara terästä, sinkitty Materiaali: KT - Muovi
Materiaali: KT - Muovi
GN 798 Pyörivät kahvat, muovi / alumiini, kara terästä, sinkitty Materiaali: KT - Muovi GN 798 Pyörivät kahvat, muovi / alumiini, kara terästä, sinkitty Materiaali: AL - Alumiini

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 798 -pyörivien kahvojen muotoilussa on tyypillisistä niiden portaistettu muoto, joka käsittää kaksi lieriötä, joiden avulla käyttäjä saa kahvasta paremman otteen.

Tekninen eritelmä

**Kahva **

  • MuoviKT, polyamidi (PA)
    • Käyttölämpötila enintään 90 °C
    • musta, matta viimeistely
  • AlumiiniAL
    kiillotettu

**Kara **
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798 Pyörivät kahvat, muovi / alumiini, kara terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3l4
16M 6--101341,5122,515
18M 6M 8-1014,556132,519
22M 6M 8M 101418,559142,521
24M 8M 10-1418,574162,527
25M 10--162084162,530

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,48
plus ALV 0,47 €
brutto 2,95 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 798-AL-16-M6GN 798-KT-16-M6GN 798-AL-18-M6GN 798-KT-18-M6GN 798-AL-18-M8GN 798-KT-18-M8GN 798-AL-22-M6GN 798-KT-22-M6GN 798-AL-22-M8GN 798-KT-22-M8GN 798-AL-22-M10GN 798-KT-22-M10GN 798-AL-24-M8GN 798-KT-24-M8GN 798-AL-24-M10GN 798-KT-24-M10GN 798-AL-25-M10GN 798-KT-25-M10