JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.2 Pyörivät kahvat Muovi, kara terästä, sinkitty, sisäkierteellä

Valokuva

GN 798.2 Pyörivät kahvat, muovi, kara terästä, sinkitty, sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 798.2 -pyörivien kahvojen muotoilussa on tyypillisistä niiden portaistettu muoto, joka käsittää kaksi lieriötä, joiden avulla käyttäjä saa kahvasta paremman otteen.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKT, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila enintään 90 °C
  • musta, matta viimeistely

Kara
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798.2 Pyörivät kahvat, muovi, kara terästä, sinkitty, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3t
16M 5101341,5152,510
18M 51014,556192,510
22M 61418,559212,512
24M 61418,574272,512
25M 8162084302,514

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,61
plus ALV 0,88 €
brutto 5,49 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 798.2-KT-16-M5GN 798.2-KT-18-M5GN 798.2-KT-22-M6GN 798.2-KT-24-M6GN 798.2-KT-25-M8