JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.3 Kääntyvät kädensijat Muovi, kääntömekanismi terästä, pito molemmissa asennoissa

Valokuva

GN 798.3 Kääntyvät kädensijat, muovi / kääntömekanismi terästä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 798.3 -kääntyvien kahvojen muotoilulle on tyypillistä niiden portaistettu muoto, joka muodostuu kahdesta lieriöstä, joilla käyttäjä saa paremman otteen. Tämä erityisesti silloin, kun kädensijaa vedetään ulos sen lukitusasennosta ennen kuin sen voi taittaa takaisin lepoasentoon.

Kääntyviä kädensijoja GN 798.3 käytetään silloin, kun kahva ei saa väliaikaisesti työntyä ulos tai turvallisuussyistä.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKT, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila enintään 90 °C
  • musta, matta
  • pyörivä

Kääntömekanismi
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798.3 Kääntyvät kädensijat, muovi / kääntömekanismi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
16M 5165815552,59,55
18M 51672,5155679,55
22M 62080,519,567410,57
24M 62095,519,568910,57
25M 620105,519,5698,510,57

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,32
plus ALV 2,15 €
brutto 13,47 €
Varastossa
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 798.3-KT-16GN 798.3-KT-18GN 798.3-KT-22GN 798.3-KT-24GN 798.3-KT-25