JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.4 Pyörivät kahvat Ruostumaton teräs, asennus käyttäjän puolelta

Valokuva

GN 798.4 Pyörivät kahvat, ruostumatonta teräs, asennus käyttäjän puolelta Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 798.4 -pyörivien kahvojen muotoilussa on tyypillisistä niiden portaistettu muoto, joka käsittää kaksi lieriötä, joiden avulla käyttäjä saa kahvasta paremman otteen.

Tekninen eritelmä

Kahva
Ruostumaton teräsNI AISI 303
hienosorvattu, paljas


Kara
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798.4 Pyörivät kahvat, ruostumatonta teräs, asennus käyttäjän puolelta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3l4s
18M 61014,556134198
22M 81418,559145,22111
24M 101418,574165,22711

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,57
plus ALV 2,39 €
brutto 14,96 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,36 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,088 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 798.4-NI-18-M6GN 798.4-NI-22-M8GN 798.4-NI-24-M10