JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.6 Pyörivät kahvat Muovi, mikrobeja torjuvat

Valokuva

GN 798.6 Pyörivät kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: WSA - valkoinen, RAL 9016, matta viimeistely
Original design
code: I.644-SST-SAN
Pinta: WSA - valkoinen, RAL 9016, matta viimeistely
GN 798.6 Pyörivät kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: WSA - valkoinen, RAL 9016, matta viimeistely GN 798.6 Pyörivät kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat Pinta: SGA - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Sanline

Sanline-tuoteperhe

Bakteereja torjuvasta, synteettisistä materiaaleista valmistetut tai niillä pinnoitetut Sanline-standardiosat ehkäisevät mikrobien tai bakteerien asettumista käyttöelementteihin sekä niiden kasvamista. Hopeaioneihin perustuva teknologia on täysin harmiton käyttäjälle ja sen vaikuttavuus säilyy myös monien puhdistussyklien jälkeen.

  • bakteereja torjuva muovi/pinnoitus
  • pitkäaikaista tehoa, myös useiden puhdistuskertojen jälkeen
  • täysin harmiton käyttäjälle
Näytä kaikki Sanline-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyörivät kahvat GN 798.6 on valmistettu mikrobeja torjuvasta muovista.

Hopeaperäisen aineen lisääminen on luonut luonnollisen aktiivisen aineen, mikä estää bakteerien kasvua. Lisäaineen mikrobeja torjuva vaikutus ei vähene edes toistuvien puhdistuskertojen jälkeen saippualla tai liuottimella. Edes sterilointi alle 130 ºC lämpötilassa ei vaikuta näihin bakteereja torjuviin ominaisuuksiin.

Näiden ominaisuuksien ansiosta kahvat ovat ihanteellinen valinta lääketieteelliseen tuotantoteollisuuteen, elintarvike- ja lääketeollisuuteen sekä yleensä ympäristöihin, joissa hygienia on erityisen tärkeä tekijä.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKT, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGASGA
  • valkoinen, RAL 9016, matta viimeistelyWSAWSA

Kara
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798.6 Pyörivät kahvat, muovi, mikrobeja torjuvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l2l3
36M 8143090161,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pinta
SGA
WSA

Sanline - Yleisiä huomautuksia

Kahvat ja käyttöelementit voivat toimia monien patogeenien vektorina. Jokaisen käden kosketuksen myötä pintoihin tarttuu bakteereja ja taudinaiheuttajia, jotka voivat lisääntyä vapaasti ajan myötä, esim. kahden puhdistussyklin välisenä aikana. Jos yksi tai useampi henkilö koskettaa myöhemmin samaa osaa, patogeenien laajentunut kanta pääsee leviämään vielä pidemmälle.

Sanline-tuoteperheen mikrobeja torjuvat standardiosat ehkäisevät käyttöelementtien patogeenien leviämistä.Tämä vähentää aktiivisesti bakteerien, sienien ja virusten leviämistä.

Sanline-tuoteperheen standardiosien muoveissa tai jauhepinnoituksissa käytetään hopeaionipohjaisia lisäaineita, jotka tuhoavat mikro-organismien soluseinämät ja tuhoavat ne. Torjuvan vaikutuksen tehokkuus säilyy pitkään, jopa useiden puhdistussyklien jälkeen, ja se on täysin käyttäjäturvallinen.

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat lääkärin vastaanottohuoneet, sairaalat, kuntoutus- ja hoitolaitokset sekä kahvilat, elintarvikkeiden prosessointilaitokset ja karjataloustoiminta. Sanline-tuotteet vähentävät myös infektioriskejä tiloissa, joissa suuret ihmisjoukot joutuvat kosketuksiin kahvojen ja käyttöelementtien kanssa, kuten stadionit ja konserttisalit, puistot ja hyvinvointivalmiudet sekä julkinen liikenne.

Toimintaperiaate

Hopeaioneita sisältävä muovit estävät bakteerien ja taudinaiheuttajien asettumisen ja lisääntymisen pinnoilla. Tämä ilmiö perustuu luonnolliseen periaatteeseen, ja se toimii vaikuttavasti pitkän ajan.
Hopeaionit (Ag⁺) diffundoituvat muovin pinnalta ja kiinnittyvät mikrobin soluseinämiin. Lyhyen ajan kuluttua hopeaionit tunkeutuvat mikrobin soluseinämän läpi ja tuhoavat solunsisäisen entsyymiaktiviteetin. Mikrobin geneettinen materiaali joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mikä estää solun jakautumisen jatkumisen ja lopulta tuhoaa taudinaiheuttajan.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset.

Laboratoriotestit

Sanline-standardiosien muovi- tai jauhepinnoitteet on testattu akkreditoidussa laboratoriossa seuraavien mikro-organismien osalta:

Muovi

Bakteerit (ISO 22196:2011 mukaisesti):

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Sienet (ISO 22196:2011 mukaisesti):

  • Candida albicans ATCC® 10231™

Niiden toimintaperiaatteen on osoitettu vähentävän bakteerien ja sienien kasvua 24 tunnin kuluessa siten, että pinnoissa ilmenee lopulta alle 1% alkuperäisestä mikrobikontaminaatiosta. Virusten tapauksessa kontaminaatio vähenee alle 5 prosenttiin.

Tyypillinen standardiosa
Mikro-organismit lisääntyvät 24 tunnin kuluessa

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Sanline-standardiosa
Mikro-organismit vähenevät 24 tunnin kuluessa

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,04
plus ALV 4,00 €
brutto 25,04 €
Varastossa
ELESA Code: 153031-C16
Kuvaus: I.644/90+x-M8-SST SAN-C16
Paino: 0,137 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 798.6-KT-36-M8-SGAGN 798.6-KT-36-M8-WSA