JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.7 Kääntyvät turvakädensijat Muovi, kääntömekanismi terästä, palaa automaattisesti sisäänkäännettyyn asentoon

Valokuva

GN 798.7 Kääntyvät turvakädensijat, Teräksiset kääntyvät kädensijat

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 798.7 -kääntyvät turvakädensijat soveltuvat kampien ja käsipyörien kaltaisiin käyttötarkoituksiin, joissa kädensijaa ei saa lukita käyttöasentoon.

Jotta kädensija voidaan asettaa käyttöasentoon, sitä tulee ensin kääntää 90º kiertojousta vasten kunnes se pysähtyy, ja sen jälkeen sitä tulee työntää jousta vasten pitoasentoon.

Kun kahvaa käytetään tällä tavalla ja kun aksiaalinen voima säilyy, kahvaa voi käyttää kampeamiseen.

Kun kädensija vapautetaan, jousi palauttaa sen takaisin käännettyyn asentoon.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKT, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila enintään 90 °C
  • musta, matta
  • pyörivä

Kääntömekanismi
Teräs

  • Akseliosa
    1.0718, mustattu
  • Matala alusta
    mustattu, sintrattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 798.7 Kääntyvät turvakädensijat, Teräksiset kääntyvät kädensijat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1
(pidätetty)
l2l3l4l5l6
22M 62082225,573137
24M 62097225,588137
25M 620107225,598137

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,90
plus ALV 4,35 €
brutto 27,25 €
Varastossa
Paino: 0,079 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 798.7-KT-22GN 798.7-KT-24GN 798.7-KT-25