JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875.2 Kiinnitysvarret kääntyville puristimille GN 875 / GN 876, alumiini, pitkittäisreiällä

Valokuva

GN 875.2 Kiinnitysvarret, pitkittäisreiällä, kääntyville puristimille GN 875 / GN 876

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysvarret GN 875.2 pitkittäisreiällä on suunniteltu lisävarusteiksi kääntyville puristimille GN 875 / GN 876. Pitkittäisreiällä on mahdollista sijoittaa tarpeelliset sovelluskohtaiset puristuselementit kahden laipallisen aluslevyn avulla.

Kiinnitysvarren suuntauskulman voi säätää tarpeen mukaan, kun sitä asennetaan kääntyvälle puristimelle. Ruuvia kiristettäessä männän varteen ei saa kohdistaa minkäänlaista vääntöä. Siksi kiinnitysvarren vääntyminen tulee estää.

Toimitukseen sisältyy kuusiokoloruuvi DNI 912 ja aluslevy ISO 7092 kiinnittämistä varten kääntyvään puristimeen sekä kaksi laipallista aluslevyä kiinnityspulttien kiinnittämiseksi.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL
kova anodisoituHE
kulumista kestävä pinta


Laipalliset aluslevyt
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Aluslevy ISO 7092
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

Lukitusruuvit GN 708.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 875.2 Kiinnitysvarret, pitkittäisreiällä, kääntyville puristimille GN 875 / GN 876 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
tarkoitettu
kääntyville puristimille
Koko
d1mab1b2b3d2d3h1h2Pituus l
16841154,36,712,5M 45,595,550,6
201248205,59,317M 58,5115,561,2
251450206,511,318M 68,5166,564,6
32 / 401665258,514,520M 88,518982,2
50 / 6320853010,517,525M 1010,52310106,2

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

d1
m
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,13
plus ALV 3,44 €
brutto 21,57 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990