JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875.3 Kiinnitysvarret kääntyville puristimille GN 875 / GN 876, alumiini, kierrereiällä

Valokuva

GN 875.3 Kiinnitysvarret, kierrereiällä, kääntyville puristimille GN 875 / GN 876

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysvarret GN 875.3 kierrereiällä on suunniteltu lisävarusteiksi kääntyville puristimille GN 875 / GN 876. Kierteeseen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityspultti.

Kiinnitysvarren suuntauskulman voi säätää tarpeen mukaan, kun sitä asennetaan kääntyvälle puristimelle. Ruuvia kiristettäessä männän varteen ei saa kohdistaa minkäänlaista vääntöä. Siksi kiinnitysvarren vääntyminen tulee estää.

Sisältää kuusiokoloruuvin DIN 912 ja aluslevyn ISO 7092 kääntyvään puristimeen kiinnittämistä varten.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL
kova anodisoituHE
kulumista kestävä pinta


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Aluslevy ISO 7092
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

Lukitusruuvit GN 708.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 875.3 Kiinnitysvarret, kierrereiällä, kääntyville puristimille GN 875 / GN 876 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
tarkoitettu
kääntyville puristimille
Koko
d1mbd2d3h1h2Pituus l
1684112,5M 45,595,553,5
20124817M 58,5105,565
25145018M 68,5106,568
32166020M 88,512980
40167020M 88,515990
50208025M 1010,51610105
63209025M 1010,51810115

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

d1
m
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,77
plus ALV 3,38 €
brutto 21,15 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990