JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 876 Kääntyvät puristimet Alumiini, pneumaattiset, ruuvauskierteellä

Valokuva

GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: AC - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
Tyyppi: AC - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: AC - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla. GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä ja kahdella laipallisella aluslevyllä GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: B - Kiinnitysvarsi kierrereiällä GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: F - Sovitinlaippa GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: N - ilman kiinnitysvartta

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyviä puristimia GN 876 käytetään silloin, kun työkappaleen sisäänviemiseen ja poistamiseen tarkoitettuun kiinnityspisteeseen tulee päästä vapaasti käsiksi yläpuolelta.

Muotoilun ansiosta asennus on erityisen tilaa säästävä. Kääntyvän puristimen korkeutta voi säätää ruuvauskierteellä.

Kiinnitystoimenpiteen aikana vartta käännetään ensin 90º ja lasketaan alas, ja sitä seuraa lineaarinen kiristysliike. Työkappaleen kiinnittäminen täytyy tehdä kiinnitysiskun puitteissa.

Kiinnitysvarren suuntauskulman voi säätää tarpeen mukaan, kun sitä asennetaan kääntyvälle puristimelle. Ruuvia kiristettäessä männän varteen ei saa kohdistaa minkäänlaista vääntöä. Siksi kiinnitysvarren vääntyminen tulee estää.

Tekninen eritelmä

Alumiini
kova anodisoitu
kulumista kestävä pinta


Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
enimmäispaine 6 baaria


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Aluslevy ISO 7092
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Karakokoonpano GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä ja kahdella laipallisella aluslevyllä
ACKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
BKiinnitysvarsi kierrereiällä
FSovitinlaippa
Nilman kiinnitysvartta

Tunnistenro.

Lkääntö vasemmalle
Rkääntö oikealle
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
d1FS, N
Lukitus
kapasiteetti
6 baarissa
ab1b2b3d2d3
Syöttö-
aukko
d4d5d6h1h2
kiinnitetty
h3
kiinnittämätön
Tyyppi A, AC


Tyyppi B


Tyyppi F
25141702011,31825M 40 x 1,5M 5M 6M 6M 87074128122127
32162702514,52030M 50 x 1,5G 1/8M 8M 8M 87983141135142
40164502514,52030M 55 x 1,5G 1/8M 8M 8M 88387144141145
50207003017,52532M 65 x 1,5G 1/8M 10M 8M 108792156156151
632011003017,52532M 80 x 1,5G 1/8M 10M 8M 109297162162157
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
d1kl1l2l3l4m1m2m3t ≈w1
Lukitus
isku

Isku
w2 maks.
kiristysmomentti
kiinnitysvarrella
Nm
25148,94331655505038141428189
321612,754312686560451614302118
401614,358312686570451614292118
502017,861312778580481614291935
632020,364313778590481615301935

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
d1
Tunnistenro.


Tyyppi





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
310,18
plus ALV 58,93 €
brutto 369,11 €
Varastossa
Paino: 0,301 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200