JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 918.1 Kiinnitysvivut Teräs, aksiaalinen kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla

Valokuva

GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio)
GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio) GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: KV - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: KV - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio) GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: SK - kuusiolla
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla Tyyppi: SK - kuusiolla
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysvivuissa GN 918.1 on ympäröivä kiilanmuotoinen pinta. Niillä voidaan suorittaa nopeita ja turvallisia kiinnitys- ja vapautustoimenpiteitä suhteelliseen suurella kiinnitysalueella ja suurilla kiinnitysvoimilla. Niiden nousukulma (kiilakulma) on pieni, ja sen ansiosta kiinnitysvipu on itsestään lukitseva.

Pallokahvoissa tyyppiä KV ja GV muodostuu pakkokytkentä epäkeskiseen kiristysvipuun hammastuksen avulla. Näin ollen asennuksen aikana vipu voidaan kiinnittää kiinnitystä suosivaan asentoon tai, mikäli se on vapautetussa asennossa, se voidaan kääntää poispäin kiinnitysalueelta.

Painealuslevyn käytön ansiosta kierteitetyn reiän muotoilulle ei aseteta erityisvaatimuksia, minkä ansiosta se voidaan asentaa myös esimerkiksi T-urapöytiin.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Kiinnitysvipu ja painealuslevy
    Pintakarkaistu
  • Kierretappi nitrattu
    Ominaisuusluokka 8.8
  • Vipu
    Mustattu

Pallonuppi DIN 319
Muovia, Duroplast
Musta, kiiltävä pinta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 918.1 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KVpallovivulla, kulma (hammastus)
GVpallovivulla, suora (hammastus)
SKkuusiolla

Kiinnityssuunta

Rkääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Lkääntö vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h7l1l2avainväli A/F
40M 8252420103121,555310,2810015
50M 10302824123524,562360,21111619

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


Kiinnitysalue

MD918_KI-48400-0

Sovellusesimerkkejä

MD918_AN-46795-0

Asennusohjeet

MD918_MT-46764-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
53,66
plus ALV 10,20 €
brutto 63,86 €
Varastossa
Paino: 0,178 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020