JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 919 Epäkeskiset kiristysnavat

Valokuva

GN 919 Epäkeskiset kiristysnavat, sintrattu teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 919 -epäkeskisiä kiristysnapoja käytetään säätö- ja kiinnitystoimenpiteisiin. Pääsääntöisesti niihin kiinnitetään lukitusvarsi GN 310.

Sen etuna on se, että kiinnitysvoima pysyy vakiona kaikissa asennoissa sen siirtymällä. Lisäksi se on itsestään lukkiutuva.

Sylinterinkannen olakepultteja GN 732 voi käyttää laakeritappeina.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu
    EHT 0,2 - 0,4 mm
  • paljas

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 919 Epäkeskiset kiristysnavat, sintrattu teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9b1 -0,05/-0,15b2d3d4
Lukitusvarsi
lr1r2r3r4st
min.
24B 81311M 68281213,3214,6415,33,39
30B 101513M 810321516,6518,319,124,112
35B 121715M 10123617,519,4221,3422,314,815

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Reikäd2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,87
plus ALV 1,50 €
brutto 9,37 €
Varastossa
Paino: 0,059 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020