JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190 Sivulukitsimilla Teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla

Valokuva

GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: L - Kiinnitys vastapäivään käännöllä
Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: L - Kiinnitys vastapäivään käännöllä
GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: L - Kiinnitys vastapäivään käännöllä GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: R - Kiinnitys myötäpäivään käännöllä GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla Tyyppi: P - Prismakiinnitysleualla
Tunnistenro.: L - Kiinnitys vastapäivään käännöllä GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla Tyyppi: P - Prismakiinnitysleualla
Tunnistenro.: R - Kiinnitys myötäpäivään käännöllä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 9190 -sivulukitsimilla työkappaleet kiinnitetään kääntyvällä kiinnitysleualla. Kiinnitysvoima kohdistuu sivusuuntaisesti ja yläpuolelta työkappaleen vetämiseksi alaspäin kiinnittäen sen kiinteisiin vastikkeisiin ja tukipintaan.

Kiinnitysleuan kiinnitysisku saadaan epäkeskisen kiristysvivun kääntöliikkeen tuloksena. Kun vipu vapautetaan, kiinnitysleuka palautuu takaisin jousen voimalla. Sivulukitsimien vähäinen kokonaiskorkeus mahdollistaa työkappaleen koko pinnan koneistamisen.

Sivulukitsimet voidaan ruuvata suoraan esim. asennuslevylle tai kiinnittää konepöytiin T-urilla. Lisäksi ne voidaan asentaa mihin tahansa asentoon kohtisuorassa T-uraan käyttäen uritettuja GN 9190.3 -tukitankoja, joita on saatavissa lisävarusteena. Tässä tapauksessa toimitettu ruuvi tulee vaihtaa taulukon ohjeiden mukaiseksi.

Helpon käytön ja maksimin kiinnitysvoiman varmistamiseksi kiristysmekanismien tulee olla kevyesti voideltuja.

Tekninen eritelmä

Indeksointimekanismit
Teräs

  • Pintakarkaistu
  • Mustattu

Pallonuppi DIN 319
Muovia, Duroplast
Musta, kiiltävä pinta


Uraleveydelle a = 10 / 14

  • Mutteri T-urille DIN 508
  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Terästä, mustattu
    Vetolujuusluokka 12.9

Uraleveydelle a = 12

  • T-urapultit DIN 787
  • Kuusiomutterit DIN 934
    Terästä, mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9190 Sivulukitsimilla, teräs, epäkeskisellä kiristysvivulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EHammastetulla kiinnitysleualla
PPrismakiinnitysleualla

Tunnistenro.

RKiinnitys myötäpäivään käännöllä
LKiinnitys vastapäivään käännöllä
Näytä / piilota sarakkeet
a
Uran leveys
d1FS kN
Maks. kiinnitysvoima
bd2d3
Min.

Maks.
h1h2
10M 83,5328,4426208
12*M 1274812,54263816
14M 1274812,54263816
Näytä / piilota sarakkeet
a
Uran leveys
h3h4h5l1l2l3s
kiinnityssiirtymä
GN 9190.3.n kanssa
käytettäväksi
suositeltu ruuvi
10403012,613232503DIN 912-M8x25
12*6263-19040724-
14624019,119040724DIN 912-M12x35
* GN 9190.3.n kanssa käytettäväksi suositeltu ruuvi

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
a
d1
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
171,12
plus ALV 32,51 €
brutto 203,63 €
Varastossa
Paino: 0,262 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098