JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190.1 Sivulukitsimilla Teräs, lukituskierteellä

Valokuva

GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: G - Kiinnitysliike pallopäinevalla ruuv
Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: G - Kiinnitysliike pallopäinevalla ruuv
GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: G - Kiinnitysliike pallopäinevalla ruuv GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä Tyyppi: E - Hammastetulla kiinnitysleualla
Tunnistenro.: K - Kiinnitysliike säädettävällä lukitusvivulla GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä Tyyppi: P - Prismakiinnitysleualla
Tunnistenro.: G - Kiinnitysliike pallopäinevalla ruuv GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä Tyyppi: P - Prismakiinnitysleualla
Tunnistenro.: K - Kiinnitysliike säädettävällä lukitusvivulla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 9190.1 -sivulukitsimilla työkappaleet kiinnitetään kääntyvällä kiinnitysleualla. Kiinnitysvoima kohdistuu sivusuuntaisesti ja yläpuolelta työkappaleen vetämiseksi alaspäin kiinnittäen sen kiinteisiin vastikkeisiin ja tukipintaan.

Kiinnitysleuan kiinnitysisku saadaan lukituskierteen d4 ruuvaussyvyyden tuloksena. Kun kiristysruuvi vapautetaan, kiinnitysleuka palautuu takaisin jousen voimalla. Sivulukitsimien vähäinen kokonaiskorkeus mahdollistaa työkappaleen koko pinnan koneistamisen.

Sivulukitsimet voidaan ruuvata suoraan esim. asennuslevylle tai kiinnittää konepöytiin T-urilla. Lisäksi ne voidaan asentaa mihin tahansa asentoon kohtisuorassa T-uraan käyttäen uritettuja GN 9190.3 -tukilohkoja, joita on saatavissa lisävarusteena.

Tekninen eritelmä

Indeksointimekanismit
Teräs

  • Pintakarkaistu
  • Mustattu

Mutteri T-uralle

  • Terästä, mustattu
  • Ominaisuusluokka 10

Kuusiokoloruuvi DIN 912

  • Terästä, mustattu
  • Ominaisuusluokka 12.9

Pallopäinen ruuvi (koodi G)

  • Terästä, mustattu
  • Pallo karkaistu

Säädettävä lukitusvipu (koodi K)

  • Sinkkivalu
    Jauhepinnoitettu
    Musta RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Kierreinsertti
    Terästä, mustattu
    Pallo karkaistu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9190.1 Sivulukitsimilla lukituskierteellä, teräs, lukituskierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EHammastetulla kiinnitysleualla
PPrismakiinnitysleualla

Tunnistenro.

GKiinnitysliike pallopäinevalla ruuv
KKiinnitysliike säädettävällä lukitusvivulla
Näytä / piilota sarakkeet
a
Uran leveys
d1FS kN
Maks. kiinnitysvoima
bd2d3
Min.

Maks.
d4h1
10M 87328,4426M 824
14M 12154812,5426M 1237
18M 1621,56816,5426M 1647
Näytä / piilota sarakkeet
a
Uran leveys
h2h3l1l2l3l4s
Kiinnityssiirtymä
Maks. kiristysmomentti
MA in Nm
102085228306333
1430117240447849
183513864156108720

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
a
d1
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
149,81
plus ALV 28,46 €
brutto 178,27 €
Varastossa
Paino: 0,276 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098