JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192 Alastyöntölukitsimet Teräs

Valokuva

GN 9192 Alastyöntölukitsimet, teräs Tyyppi: S - Lukitusruuvilla
Tyyppi: S - Lukitusruuvilla
GN 9192 Alastyöntölukitsimet, teräs Tyyppi: S - Lukitusruuvilla GN 9192 Alastyöntölukitsimet, teräs Tyyppi: K - Säädettävällä lukitusvivulla lisätyllä kiinnitysvoimalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Alastyöntölukitsimet GN 9192 ovat kompakteja puristuselementtejä nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen työkalujen ja kiinnitysten rakentamisessa. Lukitusruuvin tai säädettävän lukitusvivun kääntäminen ja kiristäminen liikuttaa kiinnitysvartta alaspäin työkappaleen kiinnittämiseksi.

Kiinnitysvartta voi kääntää käsin 360º siten, että työkappale voidaan asettaa ja poistaa yläpuolelta nopeasti ja helposti. Kiinnitysvarren d3 kierrettä voi käyttää kohdistuselementeille ja paininruuveille.

Kohdistusrengas GN 9192.2, joka on saatavissa lisävarusteena, rajoittaa alastyöntölukitsimien kääntöalueen 110º vasemmalle tai oikealle kohdistustapin avulla. Renkaan asentoa voi säätää, jotta voidaan varmistaa kiinnitysasennon saavuttaminen luotettavasti silloin, kun lukitsin kääntyy kohdistustapin yli.

Alastyöntölukitsimet voidaan ruuvata suoraan esim. asennuslevylle tai kiinnittää konepöytiin T-urilla. Korkeussylintereitä GN 9192.3 voi käyttää kiinnityskorkeuden lisäämiseen. Säädettävä lukitusvipu lisätyllä kiinnitysvoimalla (tyyppi K) toimitetaan irrallisena.

Tekninen eritelmä

Alusta
Teräs

  • Pintakarkaistu
  • Mustattu

T-mutteri

  • Korkealuokkaista terästä, mustattu
  • Ominaisuusluokka 10

Vaarnaruuvi DIN 913
Terästä, mustattu


Säädettävä lukitusvipu lisätyllä kiinnitysvoimalla (tyyppi K)

  • Sinkkivalu
    Jauhepinnoitettu
    Musta RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Kierreinsertti ja holkki
    Nitrattua ja mustattua terästä

RoHS

Lisävaruste

Kohdistusrengas GN 9192.2
Korkeussylinterit GN 9192.3

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9192 Alastyöntölukitsimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SLukitusruuvilla
KSäädettävällä lukitusvivulla lisätyllä kiinnitysvoimalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1w
Isku
FH kN
Pitokapasiteetti
b1b2d2d3h1
Min.

Maks.
h2
25552610M 8M 8303510
4020104017M 12M 12507015
4030104017M 12M 12689815
4040104017M 12M 129513522
Näytä / piilota sarakkeet
d1h3
Tyyppi S

Tyyppi K
l1l2l3l4l5avainväli A/F
2520,972,549,53528207822
40361057555433510836
40361057555433510836
40361057555433510836

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
w
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
154,28
plus ALV 29,31 €
brutto 183,59 €
Varastossa
Paino: 0,227 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098