JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.2 Kohdistusrengas alastyöntölukitsimille GN 9192, teräs

Valokuva

GN 9192.2 Kohdistusrengas alastyöntölukitsimille GN 9192

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kohdistusrenkaat GN 9192.2 rajoittavat alastyöntölukitsimien GN 9192 kääntöalueen 110º vasemmalle tai oikealle kohdistustapin avulla. Renkaan asentoa voi säätää, jotta voidaan varmistaa kiinnitysasennon saavuttaminen luotettavasti silloin, kun lukitsin kääntyy kohdistustapin yli.

Kohdistusrengas kiinnitetään kahdella kiinnityspultilla. Alastyöntölukitsimen isku rajoitetaan kohdistusrenkaan korkeudella h1.

Tekninen eritelmä

Terästä,
mustattu


Kiinnityspultit

  • Terästä, mustattu
  • Messinkikärki

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9192.2 Kohdistusrengas alastyöntölukitsimille GN 9192 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d0
Alastyöntölukitsimen Ø
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
402873551643,517,5

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
52,30
plus ALV 9,94 €
brutto 62,24 €
Varastossa
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098