JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.3 Korkeussylinterit Teräs

Valokuva

GN 9192.3 Korkeussylinterit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Korkeussylintereitä GN 9192.3 voi käyttää alastyöntölukitsimien GN 9192 kiinnityskorkeuden lisäämiseen.

Korkeussylintereitä voi käyttää myös yhdessä kohdistuselementtien ja paininruuvien kanssa kosketuspisteiden kohdistamiseen suuremmilla etäisyyksillä viitepintaan.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Pintakarkaistu
  • Mustattu

Vaarnaruuvi DIN 913
Terästä, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9192.3 Korkeussylinterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,1d2h1 ±0,01h2Pituus Iavainväli A/F
25M 820102022
25M 840202536
40M 1235203036
40M 1270203536

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
d2
h1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
43,33
plus ALV 8,23 €
brutto 51,56 €
Varastossa
Paino: 0,071 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662098