JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 924.7 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla Kääntyvä kahva

Valokuva

GN 924.7 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, turvalukitus, kääntyvä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 924.7 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, turvalukitus, kääntyvä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 924.7 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, turvalukitus, kääntyvä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 924.7 -käsipyörät sopivat käyttötarkoituksiin, joissa kädensijaa ei saa jättää käyttöasentoon.

Jotta kädensija voidaan asettaa tähän asentoon, sitä tulee ensin kääntää 90º kiertojousta vasten kunnes se pysähtyy, ja sen jälkeen sitä tulee työntää jousta vasten pitoasentoon. Kun kädensijaa pidetään eteenpäin työnnetyssä asennossa, käsipyörää voidaan helposti kääntää.

Kun kädensija vapautetaan, jousi palauttaa sen takaisin käännettyyn asentoon.

Tekninen eritelmä

Alumiinivalu

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu
  • muovipinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Vanne samankeskinen ja kohtisuorassa reikään < 0,4


Kääntyvä kädensija GN 798.7

  • Muovi, teknopolymeeri
     musta, matta
  • Kääntömekanismi
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (for axial fixation)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 924.7 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, turvalukitus, kääntyvä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Rkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4bhl1l2 l3 r Ø
Kahva
suositeltu
aluslevy upotuksella
1251214233124,5418456245,522GN 184-22
14014162336264194777,55224GN 184-22
16014162336264204877,56124GN 184-22
20018202342274245387,580,525GN 184-22

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

Väri
SR
SW

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
42,97
plus ALV 8,16 €
brutto 51,13 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,77 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,442 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090