JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 23b Raccords automatiques Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit

Photo

GN 23b Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10L
Taille: 10L
GN 23b Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10L GN 23b Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10S GN 23b Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 8S

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les raccords automatiques GN 23b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit. Cela n'implique pas l'usinage du profilé. Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure.

Pour l'assemblage, insérer d'abord la vis à tête cylindrique le long de la rainure, puis visser dans la douille filetée légèrement lubrifiée. De légères bavures peuvent se former. Les raccords automatiques s'utilisent par paires, l'un en face de l'autre. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords automatiques sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Acier zingué, passivé bleuSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 23b Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit schéma

Options d'article/Tableau

Type de profilé

LCharges légères
SCharges lourdes

Codage

RAssemblage à angle droit
Afficher/Masquer colonnes
n
Profilé de type L

Profilé de type S
Lot
Pièces
d1 Filetage autoformant
Profilé de type L

Profilé de type S
d2hl1l2A/F1A/F2
-84-S 11M 63,83285T40
10104S 13S 12M 83,8349,56T50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur de la rainure n (profilé de type L)
Largeur de la rainure n (profilé de type S)
Type de profilé


Codage

Matériau/Finition

Lot (Pièces)

Instruction de montage

MD23b_MT-50364-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,03
plus TVA 2,48 €
brute 15,51 €
En stock
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.