JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71752 Chapes de tringlerie Inox

Photo

DIN 71752 Chapes de tringlerie, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

La norme DIN 71752 ne prévoit pas la taille d1= 20.

Spécifications

InoxNI AISI 304
blanc


Clip de sécurité DIN 471

  • Inox, 1.4122

RoHS

Sur demande

Chapes de tringlerie conformes à DIN 71752 avec d1 = 30 et 35

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 71752 Chapes de tringlerie, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
 H9
l1d2abd3l2l3l4
4816M 4848162421296
51020M 51059203026367,5
61224M 612610243631439
81632M 8168143248425812
102040M 102010184060527215
122448M 122412204872628618
142856M 1428142456857210122,5
163264M 1632162664968311524
2040-M 2040203480-105-30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Alésage d1
Longueur l1
Filetage d2
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,96
plus TVA 0,94 €
brute 5,90 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.