JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 7603 Joints pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium

Photo

DIN 7603 Joints, pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium Matériau: AL - Aluminium
Matériau: AL - Aluminium
DIN 7603 Joints, pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium Matériau: AL - Aluminium DIN 7603 Joints, pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium Matériau: A4 - Inox DIN 7603 Joints, pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium Matériau: CU - Cuivre
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les joints répertoriés dans cette fiche standard ne sont qu'un extrait de la norme DIN 7603.

Ils sont utilisés avec les bouchons filetés DIN 908.

Spécifications

CuivreCU


AluminiumAL


Inox AISI 316TiA4


RoHS

Sur demande

  • autres tailles
  • autres matériaux
  • autres types

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 7603 Joints, pour bouchons filetés DIN 908, cuivre / aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AJoint plat
Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale

Dimension réelle +0,3
d2
Dimension
nominale

Dimension réelle -0,2
±0,2adéquate pour DIN 908 / DIN 910\Packaging units
4*4,287,91--10
5*5,27,57,41--10
6,5*6,79,59,41--10
88,211,511,41M 8 x 1-10
1010,213,513,41M 10 x 1G 1/810
1212,21615,91,5M 12 x 1,5-10
1414,21817,91,5M 14 x 1,5G 1/410
1616,22019,91,5M 16 x 1,5-10
1717,22120,91,5-G 3/85
1818,22221,91,5M 18 x 1,5-5
2020,22423,91,5M 20 x 1,5-5
2121,22625,91,5-G 1/25
2222,22726,91,5M 22 x 1,5-5
2424,32928,92M 24 x 1,5-5
2626,33130,92M 26 x 1,5-5
2727,33231,92M 27 x 2G 3/45
3030,33635,92M 30 x 1,5-1
3333,33938,92M 33 x 2G 11
4242,34948,92M 42 x 2G 1 1/41
4848,35554,92M 48 x 2G 1 1/21
* only available in version CU and AL

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau



Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,12
plus TVA 0,02 €
brute 0,14 €
En stock
Poids: -
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
74152100
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 7603-CU-4-8-ADIN 7603-AL-4-8-ADIN 7603-CU-5-7,5-ADIN 7603-AL-5-7,5-ADIN 7603-CU-6,5-9,5-ADIN 7603-AL-6,5-9,5-ADIN 7603-CU-8-11,5-ADIN 7603-AL-8-11,5-ADIN 7603-A4-8-11,5-ADIN 7603-CU-10-13,5-ADIN 7603-AL-10-13,5-ADIN 7603-A4-10-13,5-ADIN 7603-CU-12-16-ADIN 7603-AL-12-16-ADIN 7603-A4-12-16-ADIN 7603-CU-14-18-ADIN 7603-AL-14-18-ADIN 7603-A4-14-18-ADIN 7603-CU-16-20-ADIN 7603-AL-16-20-ADIN 7603-A4-16-20-ADIN 7603-CU-17-21-ADIN 7603-AL-17-21-ADIN 7603-A4-17-21-ADIN 7603-CU-18-22-ADIN 7603-AL-18-22-ADIN 7603-A4-18-22-ADIN 7603-CU-20-24-ADIN 7603-AL-20-24-ADIN 7603-A4-20-24-ADIN 7603-CU-21-26-ADIN 7603-AL-21-26-ADIN 7603-A4-21-26-ADIN 7603-CU-22-27-ADIN 7603-AL-22-27-ADIN 7603-A4-22-27-ADIN 7603-CU-24-29-ADIN 7603-AL-24-29-ADIN 7603-A4-24-29-ADIN 7603-CU-26-31-ADIN 7603-AL-26-31-ADIN 7603-A4-26-31-ADIN 7603-CU-27-32-ADIN 7603-AL-27-32-ADIN 7603-A4-27-32-ADIN 7603-CU-30-36-ADIN 7603-AL-30-36-ADIN 7603-A4-30-36-ADIN 7603-CU-33-39-ADIN 7603-AL-33-39-ADIN 7603-A4-33-39-ADIN 7603-CU-42-49-ADIN 7603-AL-42-49-ADIN 7603-A4-42-49-ADIN 7603-CU-48-55-ADIN 7603-AL-48-55-ADIN 7603-A4-48-55-A