JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 98 Poignées tournantes Acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué

Photo

DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: ST - Acier
Type: D - avec arbre lisse
Matériau: ST - Acier
Type: D - avec arbre lisse
DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: ST - Acier
Type: D - avec arbre lisse DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: AL - Aluminium
Type: D - avec arbre lisse DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: AL - Aluminium
Type: E - avec tige filetée DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: KT - Plastique
Type: D - avec arbre lisse DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: KT - Plastique
Type: E - avec tige filetée DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué Matériau: ST - Acier
Type: E - avec tige filetée

Description du produit

Information

Les poignées tournantes DIN 98 de type D sont fournies non assemblées, l'arbre peut ainsi être emmanché ou vissé dans un alésage borgne taraudé avant le montage.

Des petits coups de massette à frappe douce dans le sens axial fixent la poignée à l'axe avec suffisamment de fermeté pour qu'elle soit maintenue en place dans le sens axial tout en restant orientable.

Spécifications

Poignée

  • AcierST
    zingué, passivé bleu
  • AluminiumAL
    finition brillante
  • PlastiqueKT, polyamide (PA)
    • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
    • noir, finition mat

Broche
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 98 Poignées tournantes ,acier/aluminium/plastique, broche en acier, zingué schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec arbre lisse
Eavec tige filetée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 h8
Type D
ST/AL


KT
d3
Type E
ST/AL


KT
d4  h13l1l2l3A/F
6 pans
creux
1677M 6M 61049115,53
2088M 8M 813611364
251010M 10M 1016751485
321313M 12M 1220952110,56
3616-M 16-2210626118

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau



Diamètre de la poignée d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,77
plus TVA 1,29 €
brute 8,06 €
En stock
Poids: 0,053 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 98-AL-16-DDIN 98-AL-16-EDIN 98-ST-16-DDIN 98-ST-16-EDIN 98-KT-16-DDIN 98-KT-16-EDIN 98-AL-20-DDIN 98-AL-20-EDIN 98-ST-20-DDIN 98-ST-20-EDIN 98-KT-20-DDIN 98-KT-20-EDIN 98-AL-25-DDIN 98-AL-25-EDIN 98-ST-25-DDIN 98-ST-25-EDIN 98-KT-25-DDIN 98-KT-25-EDIN 98-AL-32-DDIN 98-AL-32-EDIN 98-ST-32-DDIN 98-ST-32-EDIN 98-KT-32-DDIN 98-KT-32-EDIN 98-AL-36-DDIN 98-AL-36-EDIN 98-ST-36-DDIN 98-ST-36-E