JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 118.1 Douille de positionnement Accessoire pour loquets GN 118

Photo

GN 118.1 Douille de positionnement pour loquets GN 118
Original design
code: GG-VCK

Description du produit

Information

Pour une épaisseur de porte de 5 mm, l'utilisation d'une douille de positionnement GN 118.1 est recommandée.

Elle comprend une douille et un écrou en laiton zingué ainsi qu'une rondelle éventail.

La douille de positionnement GN 118.1 ne doit pas être utilisée pour les boulons d'une longueur l = 24 mm.

Spécifications

Laiton
zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 118.1 Douille de positionnement pour loquets GN 118 schéma

Options d'article/Tableau

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,93
plus TVA 0,94 €
brute 5,87 €
En stock
ELESA Code: 15201
Description:
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 118.1