JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 132.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire pour système à deux axes, aluminium

Photo

GN 132.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium N° d'identification: B - Alésage
Finition: S - noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: B - Alésage
Finition: S - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 132.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium N° d'identification: B - Alésage
Finition: S - noir, RAL 9005, finition texturée GN 132.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium N° d'identification: G - avec insert coulissant
Finition: S - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 132.2 sont conçues sur le principe des noix de serrage orthogonales. Les trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire. Les alésages portant la désignation "G" sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 / d2 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSS


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 132.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1 - d2
Système à deux axes
sans
paliers à douille


avec
paliers à douille
k
Longueur
de serrage
d3
Vis de montage
sur la clé
d’entraînement
l1l2mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B30 - B30G30 - G3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - G3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - G4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - G4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - G5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - G6080M 81698065M10-5078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 - d2
d1 - d2
k
N° d'identification

Finition
S

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
36,46
plus TVA 6,93 €
brute 43,39 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,43 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,168 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.