JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 176 Blocs de préhension de travail Plastique, pour capteurs/réflecteurs

Photo

GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: A - pour montage de capteur
Original design
MSX.
Type: A - pour montage de capteur
GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: A - pour montage de capteur GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: B - pour montage de capteur GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6 GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: D - pour montage de réflecteur GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: E - pour montage de réflecteur GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique Type: F - pour insertion de perçages spécifiques

Description du produit

Information

Les blocs de préhension de travail GN 176 sont conçus pour les capteurs et réflecteurs disponibles dans le commerce.

Ils sont généralement utilisés en combinaison avec des noix de serrage et conçus pour être montés sur des tubes (tiges) ronds et des tubes (tiges) carrés. Un verrou à forme empêche la rotation de l'élément de serrage dans les tubes (tiges) carrés.

Spécifications

  • Plastique (Polyamide)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
    • noir mat

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans ISO 4032
    Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 176 Blocs de préhension de travail, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Apour montage de capteur
Bpour montage de capteur
Cavec alésage pour vis à tête fraisée M6
Dpour montage de réflecteur
Epour montage de réflecteur
Fpour insertion de perçages spécifiques
Afficher/Masquer colonnes
d
Alésage
kl1l2l3ms
Carré
B 102158,530825V 8
B 122158,530825V 10
B 142158,530825V 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d
Type






Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,88
plus TVA 0,36 €
brute 2,24 €
En stock
ELESA Code: 440131
Description: MSX.56-TA-8-10
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 176-B10-AGN 176-B10-BGN 176-B10-CGN 176-B10-DGN 176-B10-EGN 176-B10-FGN 176-B12-AGN 176-B12-BGN 176-B12-CGN 176-B12-DGN 176-B12-EGN 176-B12-FGN 176-B14-AGN 176-B14-BGN 176-B14-CGN 176-B14-DGN 176-B14-EGN 176-B14-F