JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail Plastique

Photo

GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant
ELESA original design
code: MSR.
Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant
GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, brillant GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, brillant GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, brillant GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant

Description du produit

Information

Avec la fixation universelle de maintien et de positionnement de travail GN 177, le bloc de préhension de travail GN 177.1 peut être rapidement pivoté en toute sécurité dans la position souhaitée. Le tube de maintien réglable fixé sur le socle comporte onze positions d'indexation.

Avec seulement une vis de serrage (à 6 pans creux) chacun, le socle GN 177.2, la pièce transversale GN 177.3 et le bloc de préhension de travail GN 177.1 peuvent être fixés sur les tubes de maintien GN 177.4 dans la position souhaitée.

Le profil cannelé du tube de maintien empêche tout mouvement inopiné indépendant du couple de serrage de la vis de serrage.

Spécifications

Blocs de préhension de travail GN 177.1
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


Socle/pièce transversale
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Tube de maintien
Aluminium
blanc


Capuchons
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


Retaining tube

  • Aluminum, plain
  • Cover caps
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat

RoHS

Sur demande

Capuchons colorés pour socle

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1l2
13100116166216266316
13150116166216266316
13200116166216266316
13250116166216266316
13300116166216266316

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
longueur du bras l1
Hauteur l2
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,69
plus TVA 2,41 €
brute 15,10 €
En stock
Poids: 0,109 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.