JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177 Plastique

Photo

GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6
ELESA original design MSR.60-TA/TB/TC/TD/TE/TF
Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6
GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6 GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: A - pour montage de capteur GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: B - pour montage de capteur GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: D - pour montage de réflecteur GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: E - pour montage de réflecteur

Description du produit

Information

Accessoires pour fixations universelles de maintien et de positionnement de travail GN 177.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Apour montage de capteur
Bpour montage de capteur
Cavec alésage pour vis à tête fraisée M6
Dpour montage de réflecteur
Epour montage de réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
dTubes de maintien utilisés
13GN 177.4-13-...

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Type





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,92
plus TVA 0,55 €
brute 3,47 €
En stock
ELESA Code: 440034
Description: MSR.60-TD
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.