JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.2 Socle pour GN 177 Plastique

Photo

GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant
ELESA original design
code: MSR.60-B
Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant
GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, brillant GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, brillant GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, brillant GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant

Description du produit

Information

Accessoires pour fixations universelles de maintien et de positionnement de travail GN 177.

Spécifications

Socle
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Couleur du capuchon:
noir, RAL 9005, brillantDSWDSW
orange, RAL 2004, brillantDORDOR
gris, RAL 7035, brillantDGRDGR
jaune, RAL 1021, brillantDGBDGB
bleu, RAL 5024, brillantDBLDBL
rouge, RAL 3000, brillantDRTDRT


RoHS

Sur demande

Capuchon coloré pour socle

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
13

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,88
plus TVA 1,12 €
brute 7,00 €
En stock
Poids: 0,049 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.