JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 181 Kits de fixation Zinc moulé sous pression, pour poignées étriers

Photo

GN 181 Kits de fixations, zinc moulé sous pression, pour poignées étriers Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 181 Kits de fixations, zinc moulé sous pression, pour poignées étriers Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 181 Kits de fixations, zinc moulé sous pression, pour poignées étriers Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les kits de fixation GN 181 permettent de monter différentes poignées étriers et poignées tubulaires à filetage interne par le côté opérateur.

La position de montage des plaques de fixation est extrêmement personnalisable, ce qui permet un déport latéral ou un montage avec différents espacements de trous de taraudage.

Un kit de fixation contient deux plaques de fixation et 2 vis à tête fraisée.

Spécifications

Plaques de fixation
Zinc moulé sous pressionZD
plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Vis à tête fraisé DIN 7991
Acier
Zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 181 Kits de fixations, zinc moulé sous pression, pour poignées étriers schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3 +0,2 / +0,5Longueur lmstVis à tête fraisée DIN 7991pour poignées étriers
8M 4104201037M 4 x 10GN 425-8-...
10M 5125241248M 5 x 12GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12M 615630154,59,5M 6 x 14GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-...
16M 618634164,59,5M 6 x 14GN 425-16-... / GN 435-16-...
20M 622640184,59,5M 6 x 14GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20M 82284220612M 8 x 18GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26M 82885224612M 8 x 18GN 565-26-...
28M 10301056266,513,5M 10 x 20GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

d1
d2
Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,91
plus TVA 0,36 €
brute 2,27 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 181-ZD-8-M4-SWGN 181-ZD-8-M4-SRGN 181-ZD-10-M5-SWGN 181-ZD-10-M5-SRGN 181-ZD-12-M6-SWGN 181-ZD-12-M6-SRGN 181-ZD-16-M6-SWGN 181-ZD-16-M6-SRGN 181-ZD-20-M6-SWGN 181-ZD-20-M6-SRGN 181-ZD-20-M8-SWGN 181-ZD-20-M8-SRGN 181-ZD-26-M8-SWGN 181-ZD-26-M8-SRGN 181-ZD-28-M10-SWGN 181-ZD-28-M10-SR