JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 198 Noix de serrage d'angle Aluminium

Photo

GN 198 Noix de serrage d'angle, Aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 198 Noix de serrage d'angle, Aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 198 Noix de serrage d'angle, Aluminium Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Description du produit

Information

Les alésages de serrage des noix de serrage d'angle GN 198 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


Vis de pression DIN 913
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 198 Noix de serrage d'angle, Aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 3 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
d3d4l1l2l3mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l4
B 20B 2040M 8120805260M8-25-
B 25B 2540M 8120805260M8-2578
B 30B 3040M 8120805260M8-2563 | 78
B 40B 4065M 10206135,577,5103M10-50-
B 42B 4265M 10206135,577,5103M10-50-
B 45B 4565M 10206135,577,5103M10-5092
B 48B 4865M 10206135,577,5103M10-5078 | 92
B 50B 5065M 10206135,577,5103M10-5078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
38,32
plus TVA 7,28 €
brute 45,60 €
Demandez le délai de livraison
incl. supplément matériel: 0,84 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,434 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.